光電センサ

光電センサは、光線により物体が存在するかどうかを検出します。このテクノロジは、検知距離を長くする必要がある場合や、検知対象が金属でない場合に、誘導型近接センサにかわる最適な選択肢となります。当社の光電センサは、マテリアルハンドリング、梱包、食品加工、輸送などのさまざまな業界に見られるアプリケーションに対応できます。非標準のコネクタまたはケーブルを必要とする特殊なアプリケーションでは、当社にてセンサ接続をカスタマイズいたします。

背景抑制光電センサ

背景抑制

当社の背景抑制光電センサは、反射する背景に近接するターゲットを検出する必要があるアプリケーション向けに設計されています。この背景抑制が特に効果的なのは、ターゲットと背景の反射率がほぼ同じである場合(ターゲットから反射される光と背景から反射される光がほぼ同じである場合など)や、ターゲットの明度が低いのに対して背景の明度と反射率が高い場合です。


透明な物体検出光電センサ

透明な物体検出

ClearSight™透明な物体検出光電センサは、センサにおける3大課題(コントラスト、形状変化、および高湿環境)に対応する製品です。当社のセンサでは、ガラスビン、ペットボトル、フィルムなどの透明な物体を高い確度で検出できます。


色/コントラスト光電センサ

色/コントラストセンサ

当社は、さまざまな色/コントラスト光電センサを提供しています。産業用のRGB Trueカラー認識センサから、登録マークやさまざまな背景色(検出しにくい淡色を含む)を検出できるセンサまで、お客様のアプリケーション要件に合ったカラー/コントラストセンサを提供しています。


光ファイバーケーブル

光ファイバーケーブル

光ファイバーケーブルは、基本的に光ファイバーセンサに接続する光導体です。センサから放出される光は、ケーブル内の透明ファイバーを伝わり、ファイバーの先端に現れます。送信ビームや反射ビームは、さまざまなファイバーを通ってレシーバに戻ります。当社の光ファイバーケーブルは、小さい物体の検知に適しており、光電センサが届かない場所に取付けられます。


光ファイバー光電センサ

光ファイバーセンサ

当社の光ファイバーセンサは、非常に小さいオブジェクトの検出、近づきにくいエリア内の部品検査、カラーマーク登録などが必要な梱包アプリケーションに適しています。当社のセンサは、光増幅ユニットと光ファイバーケーブルで構成されており、リモートで感度の調節が可能であるため、検出エリアに取付けることができます。


フォーク型光電センサ

フォーク型センサ

光学フォーク型光電センサは、幅広い産業分野で小さい部品の検出や集計に利用でき、導入しやすく費用効率の高い手段です。これらの製品には、他の送信ビーム検知ソリューションに見られる位置合わせや調節の問題がありません。プラスチック製と金属製のモデルから選択できます。


汎用光電センサ

汎用センサ

汎用光電センサは、高い信頼性で動作します。これらの製品は、マテリアルハンドリング、梱包、食品加工、輸送など多くの産業の主要なアプリケーションのニーズを満たします。


シリーズ5000危険な領域向け光電センサ

危険な領域用センサ

シリーズ5000危険な領域向けセンサは、2つの主要コンポーネントで構成されています。1つはフォトヘッド、もう1つは電源ベースです。フォトヘッドにはほとんどの電子部品が収容されています。フォトヘッドは、1つのねじを回すだけで簡単に電源ベースから取り外すことができます。このセンサは、クラスI、II、III、ディビジョン1、2、グループA、B、C、D、E、F、Gに該当する危険な領域を対象として設計されています。また、本質安全ツェナー・ダイオード・バリアを備えており、拡散(2.1m)、偏光逆反射(6m)、逆反射(10m)、光ファイバーの各検知モードを利用できます。エンクロージャはモジュール式になっており、保護等級はIP66です。


光電ラベルセンサ

ラベルセンサ

ラベルセンサは、ウェブ上のラベルの立上り(リーディングエッジ)または立下り(トレーリングエッジ)を検出するように特別に設計されています。これらの製品では、光電検知または容量検知の技術を用いて、他のセンサでは簡単にできない梱包/ラベル付けのアプリケーションに対応します。


光電レーザセンサ

レーザセンサ

レーザセンサは、溶接ナットや取付けクリップのような小さなターゲットを正確に検出します。これらの製品は、標準の可視赤色光または赤外線を使用するセンサよりも検知範囲がはるかに長くなっています。


ライトアレイ

ライトアレイ

ライト・アレイ・センサは、複数のセンダまたはレシーバエレメントを1つのハウジングにまとめることで、単一の検知ビームの代わりに検知フィールドを作り出します。このため、これらのセンサでは、より広いエリアのターゲットを検出できます。これにより、奇妙な形状の部品、ギャップやスペースのある製品、または一貫性なく配置されたターゲットを検出するのに最適なアレイを、複数のセンサペアを使用する場合の何分の一かのコストで実現できます。


Bulletin 45LUM発光センサ

発光センサ

Bulletin 45LUM発光センサは、発光/蛍光粒子、そして人の目では視認できない物質の存在を検知します。このセンサはIP67エンクロージャに内蔵されており、接着剤やインク、透明なラベル、油、グリース、塗料、洗剤、チョークを検知します。


小型光電センサ

小型センサ

小型光電センサは非常に小さく薄型であるため、スペースが限られたアプリケーションでの取付けに適しています。 業界標準の奥行20mmのエンクロージャに収納されたVisiSight™から、奥行わずか3.5mmの超小型の42KAまで、小型センサを幅広く取り揃えています。


特殊シリーズ光電センサ

特殊シリーズセンサ

きわめて苛酷な条件のアプリケーションにも対応できるよう、複数の検出テクノロジを搭載した、特殊シリーズの光電センサを幅広くご用意しています。