Bulletin 445L Guardshield™ POCタイプ4 Micro 400セーフティ・ライト・カーテンは、3つのモジュールで構成される経済的なセーフティ・ライト・カーテンで、小型のハウジングに収容されています。この負荷の軽いシステムはあまり厳しくない産業用環境向けであり(IP54)、半導体、マイクロエレクトロニクス、および小型組立機械などの市場を対象としています。カスケード構成やIP69K対応のエンクロージャに収納されたライトカーテン も用意されています。このMicro 400ライトカーテンを使用する場合、MSR41(オン/オフ用)やMSR42(高度安全機能用)などの専用コントローラが必要です。
仕様
認証
- 該当するすべての指令に対してCEマーク
- cULusリスト
- TÜV認定済み
- 適用されるすべての規制を対してUKCAマークを取得
安全分類
- タイプ4 (IEC/EN61496)
- カテゴリ4 (EN 954-1)
- SIL 3 (IEC 61508)
- PLe (EN/ISO 13849)
規格準拠
- IEC/EN 61496パート1および2
- UL1998
- UL 61496パート1および2
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
存在検知安全装置のカタログ | GLSAFE-BR001 | |
GuardShield Micro 400セーフティ・ライト・カーテンのインストレーションインストラクション | 445L-IN005 | |
445L Safe 2および Safe 4 POCセーフティ・ライト・カーテン移行リファレンスマニュアル | 445L-RM002 |