概要
- 検知距離: 最大4.5m(14.76フィート)
- 検知幅: 69mm (2.7インチ)
- 6mm (0.24インチ)程度の小さい物体を検出
- 信頼性の高い動作を確保し、トラブルシューティングをサポートする、視認性の高い360°ステータスインジケータを採用
- などの高度診断機能の利用を可能にする、埋め込みIO-Link通信プロトコル
- 容器選択アプリケーションでのデジタルピッキングやデジタルアソーティングに対応したLEDを搭載(IO-Linkでの動作時)
- IO-Linkを用いたアプリケーションでビーム選択ができるビームブランキング機能
- ユーザインターフェイスLED (オペレータがLED動作を個別に制御する容器選択モードのプログラミングに対応)
- 保護等級IP67の認定を受けたエンクロージャ
補足情報
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
45PLA偏光ライトアレイ光電センサのプロダクトプロファイル | 45PLA–PP001 | |
統合スマート・センサ・ソリューションのクイック・リファレンス・ガイド | IOLINK-SP001 |
認証
- 該当するすべての指令に対してCEマーク
- c-UL-usリスト
- ULリスト
- 指定されたすべての(CYLV)ケーブルアセンブリと併用可能