概要
- 非接触型測定
- 見やすい赤色のクラスIIレーザが照射され、ビームスポットが小さく、位置調整が容易
- 必要な機能がすべてセンサに内蔵されており、外付け制御装置は不要
- 270°回転可能なマイクロ型クイックディスコネクトコネクタ
- 検知距離固定モデルの場合、ユーザによる調整は不要
- ティーチモデルの場合、ディスクリートPNP出力およびアナログ出力を装備
- アナログ出力はティーチされたセットポイント範囲の間で自動調整
- ティーチインモデルの場合、ディスクリート出力(常時開/常時閉)、レーザ無効化制御、平均化モード、およびロックアウト機能を構成可能
- 検知距離は最長300 mm (約1フィート)
- 0~10 VのDC出力はセンサの範囲(45~85 mm [1.8~3.3インチ])に合わせて直線的に変化
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
存在検知製品のカタログ | SENSOR-BR001 |
認証
- 該当するすべての指令に対してCEマーク
- c-UL-usリスト