概要
- 埋め込みIOリンク通信プロトコルを装備
- クラスIの目に安全なレーザを装備
- 正確な距離測定に理想的
- 提供する検知距離:
- 60 mm~5 m (2.36インチ~16.40フィート) 90 %ホワイトペーパー
- 50 mm~3 m (1.97インチ~9.84フィート) 6 %ブラック
- 提供する精度:
- ± 30 mm (± 1.18インチ) 直線性
- ± 1 mm (± 0.039インチ) 分解能
- 距離測定、背景抑制、背景反射を1単位に簡単に交換できる3-in-1検知モードを装備
- IP67およびIP69k等級エンクロージャを装備
補足情報
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Bulletin 45DMSのプロダクトプロファイル | 45DMS-PP001 | |
統合スマート・センサ・ソリューションのクイック・リファレンス・ガイド | IOLINK-SP001 |
認証
- CEマーク取得
- c-UL-usリスト