概要
- クラスI可視レーザ光
- 検知距離100mmでのスポットサイズはわずか0.1mm
- ティーチボタン
- ヘビーデューティの産業用アプリケーションに対応した金属製のハウジング
- 業界標準の18mm円筒形パッケージ
- PNP出力またはNPN出力
- 2mケーブルまたはマイクロ型QDコネクタ
- 短絡保護機能および極性反転保護機能を搭載
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
存在検知製品のカタログ | SENSOR-BR001 |
認証
- 該当するすべての指令に対してCEマーク
- c-UL-usリスト