概要
- 上面検知モデルおよび側面検知モデルを選択可能
- 側面検知ヘッドは90°単位で回転可能
- ケーブル型、コンジット型、またはクイックディスコネクト型を選択可能
- 短絡保護(AC/DCモデル)
- 過負荷保護(AC/DCモデル)
- 過渡ノイズ保護
- 疑似パルス保護
- 危険な場所用、高出力用、およびPLCインターフェイス用の各モデルを使用可能
- 次のような用途があります。
- マテリアルハンドリング
- 包装
- 食品加工
- 交通
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
存在検知製品のカタログ | SENSOR-BR001 | |
誘導型近接センサのテクニカルデータ | PROX-TD001 | |
Bulletin 802PR誘導型近接センサのインストレーションインストラクション | 802PR-IN001 |