ステンレススチール製円筒型センサ

Bulletin 42CSステンレススチール製円筒型センサは、さまざまな検知モードを備え、ねじ部の形状が異なるさまざまなモデルが用意されています。この製品は、食品、飲料、製薬などのアプリケーションに最適です。先進的な学習機能が備わっており、センサハウジングの一部分に強磁性金属対を配置するだけで学習プロセスが開始されるので、簡単にセットアップすることができます。また、すっきりとした滑らかな設計になっているため、望ましくない粒子の堆積を最小限に抑えることができ、短時間で簡単に洗浄することができます。

Bulletin 42CSステンレススチール製円筒型汎用光電センサ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 316Lステンレススチール製のハウジング
  • 滑らかなデザインの円筒部
  • 強磁性ティーチ機能
  • 動作温度範囲の拡張
  • 背景抑制モデル
  • 光沢のある物体の検知精度が向上

認可

  • 該当するすべての指令に関するCEマーク
  • cULusリスト

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。