Series 9000汎用センサ

Series 9000™汎用センサにはさまざまな機能が備わっており、苛酷な環境でも作動します。また、供給電圧範囲、出力オプション、接続方法などを自在に選択でき、構成パターンが300種類近くに及ぶほどの多様性があり、プログラマブルコントローラなどの電気負荷と簡単にインターフェイスをとることができます。

Bulletin 42G Series 9000汎用光電センサ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 高い動作余裕度(受光出力余裕度)
  • 拡張された検知距離
  • 時間遅延モデル
  • 光ファイバーケーブル固定機構を装備
  • オン/オフタイミングモデルを選択可能
  • 幅広い供給電圧に対応
  • ティーチ機能付きのモデル
  • DC (PNPまたはNPN)モデルおよびAC/DC (リレー出力、ソリッドステート)モデル
  • 保護等級IP69Kで、ECOLAB社の認定を受けたエンクロージャ(ケーブルモデル)

認可

  • 該当するすべての指令に関するCEマーク 
  • CSA認定
  • ULリスト
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
  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

  • 食品加工
  • マテリアルハンドリング
  • 梱包
  • 輸送

導入事例