RightSight汎用センサ

Bulletin 42EF RightSight™汎用センサは、低負荷および中負荷の産業用アプリケーションに適しています。これらのセンサは、大型製品に備わっている機能の多くを、融通性の高い小型のパッケージにまとめたもので、サイズと形状が重視される場面において、優れた検知能力を発揮します。

Bulletin 42EF RightSight汎用光電センサ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 一部のセンサには、IO-Link技術が組み込まれているため、ダウンタイムが低減し生産性も向上
  • 特許取得済みのハウジングデザイン、洗浄水圧定格は1,200 psi
  • 12~24 V DCモデルおよび汎用AC/DCモデル
  • 360°どこからでも見えるインジケータ
  • 底部および先端部に18 mmの汎用的な取付け部があり、貫通孔を使用した取付けも可能
  • 電圧範囲全体にわたる短絡保護機能
  • 多様な検知モードおよび出力タイプ
  • 次のような用途があります。
    • 食品加工
    • マテリアルハンドリング
    • 梱包
    • 輸送

 

補足情報

2016年3月をもって、一部の42EF RightSight偏光逆反射センサ、拡散センサおよび送信ビームセンサの製造を中止し、販売を終了することをお知らせいたします。

スムーズに移行いただくためには、42EFシリーズDセンサへの移行をお奨めします。42EFシリーズDセンサはIO-Link 1.1通信プロトコルが特長で、IO-Linkマスタに接続することでより詳細なセンサ診断を提供します。

移行ソリューション
市場で求められる厳しい条件に対応するのは、容易なことではありません。企業全体、そして製品のライフサイクル全体にわたり、既存のオートメションへの投資を活用する方法を継続的に模索する必要があります。

ロックウェル・オートメーションは、移行オプションの選択をサポートし、より優れたパフォーマンスや情報に基づくビジネス意思決定、メンテナンスコストの削減、変化し続ける市場の需要に対する迅速な対応を含むさまざまなメリットをご紹介します。

特定のライフサイクル情報をカタログ番号別に検索する場合は、製品ライフサイクルステータスの検索ツールをご使用ください。

当社の移行ソリューションに関する詳細情報をご覧ください。

認可

  • 該当するすべての指令に関するCEマーク 
  • CSA認定
  • ULリスト
  • IO-Link

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks — 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。
  • センサ選択ツール - センサを業界別またはアプリケーション別に選択します。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。