概要
- 先端部または側面部に直径18 mmの貫ねじ溝付き通孔
- DCモデルおよび2線AC/DCモデル
- 洗浄水圧定格1,200 psiで、耐久性の高いハウジング
- 透光時と遮光時のどちらの場合に出力するかを選択可能
- 電力、出力、2.5x余裕度/短絡保護の状態を示す、見やすいインジケータ
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
存在検知製品のカタログ | SENSOR-BR001 |
認証
- 該当するすべての指令に対してCEマーク
- CSA認定
- ULリスト
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
存在検知製品のカタログ | SENSOR-BR001 |