18 mmプラスチック製汎用センサ

Bulletin 42CA 18 mmプラスチック製円筒型汎用センサは、低負荷および中負荷の産業用アプリケーションに適しています。信号レベルが検知しきい値に近すぎる場合、センサのインジケータが点滅します。これは、センサの位置の調整に役立ちます。また、背景の検出やアプリケーション特性の低下があった場合の警告になります。

Bulletin 42CA 18 mmプラスチック製円筒型汎用光電センサ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 10~30 V DCで動作
  • NPN出力またはPNP出力
  • 補完透光時出力および補完遮光時出力を装備
  • 背景抑制モデルでは、透光時と遮光時のどちらの場合に出力するかを選択可能
  • 電力、出力、不安定動作、および短絡保護の状態を示す2つのステータスインジケータ
  • ほとんどのモデルで、応答時間はわずか1 msec
  • さらに高速なモデルでは、0.5 msecの応答時間を実現
  • 感度の連続的な調整、安定性の通知、および高いノイズイミュニティを実現するASIC設計(特許取得済み)
  • ほこりが堆積しにくい平面レンズ
  • 偏光逆反射型モデルには、見やすい赤色のステータスインジケータ
  • 試験およびスキャンのためにビームエミッタの光源を無効にするための入力

認可

  • 該当するすべての指令に関するCEマーク
  • cULusリスト
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
  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。