12 mm金属製汎用センサ

Bulletin 42CF 12mm金属製円筒型汎用センサは、堅牢な円筒型パッケージに収容されています。このセンサには3種類の検知モード(送信ビーム、乱反射、偏光逆反射)があります。拡散には100 mmと300 mmのバージョンがあり、リモートおよびローカルの学習機能が備わっているため、アプリケーション特性に応じて、最適な性能を実現できるよう自動的にセンサが調整されます。

Bulletin 42CF 12 mm金属製円筒型汎用光電センサ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 3種類の検知モード
  • 10~30 V DCで動作
  • NPN出力またはPNP出力
  • わずか1.25 msecの応答時間
  • モメンタリ押しボタンまたはPLCからのリモートティーチ入力に対応

認可

  • 該当するすべての指令に関するCEマーク
  • cULusリスト
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
  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。