高出力汎用センサ

Bulletin 42AF RightSight™ M30 30 mm高出力汎用センサは、高性能な検知機能を堅牢かつ柔軟、取付けが容易なパッケージに収容した製品です。このセンサは簡単なメンテナンスを必要とする用途に適しています。RightSight™ M30センサの取付けには、30 mm先端部取付けオプションを使用します。ねじ溝付き18 mm底部取付けオプションもあります。

Bulletin 42AF M30 30 mm高出力汎用センサ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 一部のセンサにはIO-Link技術が組み込まれているため、ダウンタイムが低減し生産性も向上
  • 堅牢な直角型のハウジングに収納され、30 mm先端部取付けオプションと18 mm底部取付けオプション(いずれもねじ溝付き)を提供
  • 送信ビーム(80m)、逆反射(10m)、背景抑制、背景反射の検知モードを搭載
  • 360度どの方向からでも見えるステータスインジケータLEDを装備
  • DC10~30V専用モデルと汎用AC/DC20~240Vモデルを提供
  • PNP/NPN自動切替およびSPDT EMリレー出力を装備
  • 埋め込みIO-Link通信プロトコルを使用
  • ファームウェア更新と埋め込みIODDに対応
  • 保護等級IP67およびIP69kのエンクロージャ
  • -40~+70°C (-40~158°F)の幅広い耐久温度

補足情報

認可

  • CCC
  • c-UL-usリスト
  • CEマーク取得
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
  • センサ選択ツール - センサを業界別またはアプリケーション別に選択します。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。