概要
- 動作電圧は12~24 V DC
- PNP出力モデルおよびNPN出力モデル
- 極性反転、疑似パルス、および過渡的ノイズに対する保護機能
- NEMA 13およびIP65に適合
- わずか500 msecの応答時間を実現
製品の選択
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
存在検知製品のカタログ | SENSOR-BR001 |
認証
- 該当するすべての指令に対してCEマーク
- CSA認定
- ULリスト
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
存在検知製品のカタログ | SENSOR-BR001 |