概要
- セットアップ、操作、メンテナンスを簡素化する、見やすい2点のフィードバック用ディスプレイ
- アンプの消費電力を25%削減するECO(エコノミー)ディスプレイモード
- 透明または透明性の高いオブジェクトを確実に検知できるよう柔軟性を高める学習機能付きLED明度
- IO-Linkを使用した接続時に高速応答出力を提供することで、性能に影響を与えることなく連続センサモニタが可能
- 50マイクロ秒、500マイクロ秒、4ミリ秒、32ミリ秒での高速応答スピード
- アプリケーションのカウントを簡素化する積算機能を内蔵
- 近接する複数台のセンサが安定して動作するようクロストーク保護が可能
- PNP出力およびNPN出力を選択できる押しボタンにより在庫数の削減が可能
- 埋め込みIO-Link 1.1通信プロトコルを使用
- 保護等級IP40の認定を受けたエンクロージャ
補足情報
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
46DFA DINレール取付け型光ファイバーアンプ光電センサのプロダクトプロファイル | 46DFA–PP001 | |
統合スマート・センサ・ソリューションのクイック・リファレンス・ガイド | IOLINK-SP001 |
認証
- 該当するすべての指令に関するCEマーク
- RCM
- ULリスト