Guardmasterセーフティリレー

Guardmaster®単一機能セーフティリレーはISO 13849-1またはIEC 62061といった機能安全規格に準拠した設計で、取付けやシステムの複雑性を簡略化する重要な機能を備えています。さらに、EtherNet/IPインターフェイスをオプションで取付ければGSRインテリジェント・セーフティ・リレーから情報を収集できるため、予想外のダウンタイムの低減や効率性の向上、コネクテッドエンタープライズの実現が可能となります。この機能は、GuardmasterデュアルGuardLinkセーフティリレーがあればさらに拡張され、GuardLinkで直列接続されたセーフティスイッチとセーフティセンサの診断情報やステータス情報を共有することも可能です。

Guardmasterセーフティリレー
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 幅広い安全機能を提供
  • 単純なロジック、リセット、タイミング構成を通じて多様性を提供
  • 簡単に取付け可能でシステムに柔軟性を提供する1本の配線によるセーフティリレーの接続
  • 電源入力と出力がグループ化された端子でクリアな接続を実現
  • DINレールのエネルギーとスペースを節約するコンパクトなソリューションを提供
  • 一貫した端子のレイアウトと構成で取付けを簡略化
  • GuardmasterセーフティリレーをEtherNet/IPネットワーク上で通信させるGuardmaster EtherNet/IPネットワークインターフェイス(440R-ENETR)をオプションで提供。
  • システムの状態を防護ドアにいたるまで可視化するGuardmasterデュアルGuardLinkセーフティリレーを搭載。GuardLink対応スマートセーフティ装置と組み合わせると非常停止機能も使えます。

補足情報

  • GuardLink™テクノロジ搭載の安全システムでコネクテッドエンタープライズの安全を実現します。GuardLinkテクノロジを搭載したAllen-Bradley®のGuardmaster®スマートセーフティ装置は、情報を提供するとともに高度な機能性と柔軟性を提供します。このテクノロジはこれ1つで安全強化と、マシンとプラント全体の効率性向上をサポートします。
  • 従業員、生産性、および環境の保護に、安全コンポーネントおよび統合的な安全ソリューションをお役立てください。当社は、工場の現場が抱える課題を把握しており、業界トップレベルの幅広い安全製品群でお客様の目標達成に貢献します。

SAFETY-SR001
技術データ

認可

  • 該当するすべての指令に関するCEマーク
  • cULusリスト
  • TÜV

安全分類

  • DG/DI/DIS/CI/SI/EM/EMD:アーキテクチャおよびアプリケーション特性によっては、PLeおよびEN ISO 13849-1:2006に従うカテゴリ4、IEC 61508:2010/IEC62061:2006に従うSIL CL3に最適
  • GLP/GLT:アーキテクチャおよびアプリケーション特性によっては、PLdおよび EN ISO 13849-1:2006に従うカテゴリ3、IEC 61508:2010 /IEC62061:2006に従うSIL CL2に最適

標準準拠

  • IEC 60204‑1
  • EN ISO 13849‑1
  • EN ISO 12100
  • IEC 61508

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorksで競合製品のカタログ番号を変換: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の同等の製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。