安全製品

当社の革新的な安全製品およびソリューションを使用することにより、機械をより機能的に運用できると共に、従業員の安全性、効率性、および生産性を向上させることができます。当社は、業界でも特に幅広い安全製品を提供しており、プロセス型製造およびディスクリート型製造のいずれのアプリケーションにおいても、安全性と生産性の目標を達成するうえでお役立ていただけます。

セーフティ・プログラマブル・コントローラ

セーフティ・プログラマブル・コントローラ

複雑な安全アプリケーションに従来のプログラム可能な制御のメリットをもたらす当社の安全制御システムは、自動化プロセスを安全な状態で維持するために通常求められる、ハード配線されたリレーシステムに取ってかわるものです。セーフティPLCでは、1つのコントローラシャーシに標準プログラムと安全関連のプログラムを搭載できるため、プログラマが慣れ親しんだ使いやすい環境で柔軟にプログラミングを行なうことができます。当社のセーフティ・プログラマブル・オートメーション・コントローラのソリューションは、安全と生産性に優れたシステムの開発をサポートする、オープンかつ統合的な制御を実現します。お客様のスマートマニュファクチャリングへの投資を保護する性能と柔軟性に優れた1台のコントローラと1つのネットワーク、1つのソフトウェアで、機械安全に対応します。


安全入出力(I/O)モジュール

安全入出力(I/O)モジュール

当社の安全I/O製品ラインナップは、コンプライアンスと機械性能を向上させる多様な性能・接続機能が搭載されたローカル型および分散型、On-Machine™オプションを提供します。Compact 5000™およびFLEX 5000™、ControlLogix® I/Oは大部分のデータ構造とグラフィック・ユーザ・インターフェイスが共通しているため、これら3つのプラットフォームのいずれにも容易に統合することができます。プログラミングと操作が共通しているため、設計時間の短縮やコードの再利用が可能となります。Guard I/O™安全モジュールは、従来の分散型I/Oのメリットをすべて備えています。取付け設計は安全システムの機械やセルの配線コストを低減し、スタートアップ時間を短縮します。


GuardLinkテクノロジ

GuardLinkテクノロジ

GuardLink™テクノロジは安全装置とコネクテッドエンタープライズを接続するセーフティベースの通信プロトコルです。GuardLinkテクノロジを搭載したAllen-Bradley®のGuardmaster®スマートセーフティ装置は、情報を提供するとともに高度な機能性と柔軟性を提供します。このテクノロジはこれ1つで安全強化と、マシンとプラント全体の効率性向上をサポートします。


安全接続システム

安全接続システム

Guardmaster®安全Tポート/スプリッタと配電ボックス、短絡プラグ、タップは、機械の安全保護に特化したクイックディスコネクトシステムの一部です。GuardLink™タップは、安全装置をコネクテッドエンタープライズに接続するセーフティベースの通信プロトコルGuardLinkシステムに安全入力装置を接続するための部品です。GuardLink対応装置には高度な機能や診断ツールがあります。これら機能は、GuardLink対応接続タップからのみアクセスできる仕組みとなっています。

 


安全ドライブ

安全ドライブ

安全オプションで、機械のダウンタイムを低減し、生産性を向上させることができます。作業員と機器の両方を保護する安全機能を搭載した、さまざまなPowerFlex®ドライブをご利用いただけます。PowerFlex 525 ACドライブには、安全トルクオフが標準装備されています。安全速度モニタ機能に対応したPowerFlex 40P、70、700H、700S、および750シリーズACドライブでは、安全トルクオフはオプション機能です。また、安全オプションなしのドライブは、MSR57Pセーフティリレーを使用して構成できます。


安全モーションコントロール

安全モーションコントロール

当社の安全サーボドライブ製品は、機械の稼動効率を向上させながら、ダウンタイムを最低限に抑え、エネルギー消費および生産廃棄物を削減するように設計されています。Kinetix® 300、6000、6200、6500、および7000にはすべて、安全機能が組み込まれています。安全トルクオフによって、ドライブ出力が無効になり、機械全体の電力供給を停止することなくモータトルクを除去できます。安全速度モニタでは、アプリケーションの速度を落としてモニタすることができるため、機械を完全に停止することなく、オペレータが一定の種類の作業を安全に実施することができます。


安全モータ制御

安全モータ制御

当社の安全モータ制御製品は、電気機器の操作やメンテナンスに関連するリスクの低減に役立ちます。CENTERLINE® ArcShield™アーク抵抗コントローラ、およびCENTERLINE 2500と2100のモータ・コントロール・センタ(ArcShield付き)では、より高度な人員の保護が求められるアプリケーションに対する堅牢なプロセス制御を実現できます。ArmorStart®分散型モータコントローラの安全保護製品ラインは、カテゴリ4の安全機能を達成しながら、DeviceNet™ On-Machine™安全装置に統合された安全ソリューションを実現できます。IECセーフティコンタクタおよび制御リレーを使用することで、予期しないマシンの起動や安全機能の損失を防ぎ、作業員を保護できます。ElectroGuard®安全絶縁システムは、オペレータのロックアウト/タグアウト手順を簡略化し、コンプライアンスおよび生産性を向上させることができます。


セーフティリレー

セーフティリレー

セーフティリレーは、安全システムを検査およびモニタし、機器を起動したり、機器の停止コマンドを実行することができます。単一機能セーフティリレーは、安全機能を完備するのに専用のロジック装置を必要とする小型の機器に対して最も経済的なソリューションです。モジュール式の構成可能なモニタ・セーフティ・リレーは、数多くの多様な保護装置および最小限のゾーン制御を必要とする場所に適しています。


セーフティスイッチ

セーフティスイッチ

当社のセーフティスイッチは、高い信頼性、安定性、および品質が求められる国際規格に沿って設計および構築されています。セーフティスイッチには、リミットスイッチやインターロックスイッチ、非常停止スイッチなどがあります。


遅延出力付きの単一機能セーフティリレー

遅延出力付きの単一機能リレー

遅延出力付きの単一機能セーフティリレーは、入力信号を受信した後に電力を一定期間保持する必要があるアプリケーションで使用されます。例えば、停止ボタンを押した後に防護ドアを一定期間ロック位置に保持するためにスイッチを駆動する場合などです。