ソフトウェアで構成可能なセーフティリレー

Guardmaster® 440C-CR30ソフトウェアで構成可能なセーフティリレーは、柔軟性と費用効率に優れた使いやすい製品です。このリレーは、必要なデュアルチャネル安全回路が最大10で、制御する出力ゾーンが最大5つのアプリケーションに適しています。認証された安全ファンクションブロックを選択してこのリレーを構成すれば、アプリケーションを迅速に構築することができます。このリレーは、アレン・ブラドリーのLogixコントローラと完全に統合されており、Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアまたはConnected Components Workbenchソフトウェアを使った構成が可能です。440C-CR30リレーは、EtherNet/IPプラグイン式モジュールラグ(オプション)を介してコントロールシステムと情報を共有し、稼働時間を向上させコネクテッドエンタープライズを実現します。

Guardmaster 440C-CR30ソフトウェアで構成可能なセーフティリレー
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • PLe、カテゴリ4 (ISO 13849-1)およびSIL CL3 (IEC 62061)までのアプリケーションに最適
  • 22点の埋め込み安全I/O
  • 最大2つのMicro800®プラグイン式モジュールをサポート
  • イーサネットプラグイン式モジュールをオプションで提供
  • USBプログラミングポートおよび非絶縁シリアルポート(RS-232の通信用)を使用した通信が可能
  • Guardmaster®セーフティリレー間のインターロックの単線安全入出力点数は2点
  • オプションのイーサネットプラグイン式モジュールによりCompactLogix™またはMicro800®コントローラへの診断データの通信が可能

補足情報

  • Guardmaster 440C-CR30構成可能なセーフティリレーの紹介ビデオ。
  • Studio 5000 Logix DesignerアプリケーションとGuardmaster 440C-CR30セーフティリレーのプレミア統合では、診断ビューと標準化されたタグが提供されるため開発時間を短縮できます。
  • Guardmaster 440C-CR30構成可能なセーフティリレーの機能。
  • 作業員、生産性、および環境の保護に、安全コンポーネントおよび統合的な安全ソリューションをお役立てください。当社は、工場の現場が抱える課題を把握しており、業界トップレベルの幅広い安全製品群でお客様の目標達成に貢献します。

認可

  • 該当するすべての指令に関するCEマーク 
  • cULusリスト

安全分類 

  • SIL CL3 (EN IEC 62061)
  • PLe (ISO 13849-1) 

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

Connected Components WorkbenchソフトウェアとMicrosoft Visual Studioを使用して、Guardmaster 440C-CR30構成可能なセーフティリレーを構成できます。

詳細

その他のソフトウェア製品については、Rockwell Software製品のサイトを参照してください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorksで競合製品のカタログ番号を変換: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の同等の製品に変換できます。
  • ProposalWorksを使用して詳細な見積と提案を作成 — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

Guardmaster® 440C-CR30ソフトウェアで構成可能なセーフティリレーは、以下の安全モニタのアプリケーションに対応しています。

  • 非常停止
  • ゲートスイッチ
  • ライトカーテン
  • ミューティング・ライト・カーテン
  • ロック・ゲート・スイッチ
  • 両手用制御装置
  • セーフティマット