押しボタンおよび信号装置

当社では、幅広い押しボタンおよび信号装置を提供しています。IECおよびNEMAに準拠した、押しボタン、トグルスイッチ、ペンダントステーション、インジケータライト、組立て済みオペレータステーション、およびオペレータステーションのエンクロージャをご用意しています。当社の可聴信号装置および可視信号装置には、ホーン、スピーカ、ビーコン、ストローブ、パネル型のライトバー、積層式の表示灯(タワーライト)などがあります。これらの製品を使用して、故障や原材料の不足について通知を受けることで、ダウンタイムを低減できます。また、危険についてオペレータにアラートを通知することもできます。

Bulletin 800 30mmオペレータ

30mmオペレータ

30mmオペレータには、押しボタン、非常停止装置、セレクタスイッチ、パイロットライト、特殊オペレータ、および組立済みステーションなどがあります。押しボタンを組み立てる際に必要なアクセサリとパネル背面コンポーネントも用意されており、接点ブロック、ガード、レジェンドプレートなどがあります。



Bulletin 800F 22 mmオペレータ

22mmオペレータ

22 mmオペレータは、要件の厳しい性能仕様に合わせて設計および製造されています。最先端のソリッドモデリング手法と有限要素解析法を採用しており、800Fオペレータに組み込まれているすべてのコンポーネントの耐久性と性能が最適化されています。


非常停止装置

非常停止装置

非常停止装置には、イネーブルスイッチやロープ型スイッチなどがあります。Lifeline™シリーズの内容は、ロープ型非常停止スイッチおよびロープ作動型非常停止スイッチです。



危険な領域用オペレータ

危険な領域用オペレータ

当社の危険な領域用オペレータには、押しボタン、パイロットライト、セレクタスイッチなどがあります。また、ステーションは、工場で組立て済みのステーション、または現場組立て用のコンポーネントの形で提供されています。


特殊オペレータ

特殊オペレータ

特殊オペレータには、ステータスインジケータ、小型パイロットライト、押しボタンなどがあります。当社は、商用および軽工業用アプリケーション向けに12、18、および22 mmのステータスインジケータを提供しています。当社の小型パイロットライトおよび特殊押しボタンは、ヘビーデューティアプリケーションや危険な領域向けに設計されています。


可聴装置

可聴装置

可聴装置には、汎用電子ホーン、高性能電子ホーン、パネル取付け式信号アラーム、危険な領域用のホーンおよび信号灯があります。


視覚装置

視覚装置

視覚装置には、パネル取付け式キセノンストローブ、小型の四角形信号灯、点灯または点滅を選択可能なパネル取付け式ライトインジケータ、壁取付け型信号ライト、パネル・ライト・バー、丸型産業用信号灯、タワーライト、スタックライト、パネル取付け式二重回路アラームなどがあります。