MicroLogix 1400プログラマブル・ロジック・コントローラ・システム

当社のBulletin 1766 MicroLogix™ 1400プログラマブル・ロジック・コントローラ・システムは、MicroLogix 1100の中枢機能(EtherNet/IP™、オンライン編集、および液晶ディスプレイ)をすべて備えています。この他にも、より多いI/O点数、より速いハイスピードカウンタ、パルストレイン出力、強化されたネットワーク機能、液晶ディスプレイに装備されたバックライトといった特長があります。アナログI/Oを備えていないモデルの場合、デジタルI/O点数は32点です。一方、アナログI/Oを備えたモデルの場合、デジタルI/O点数は32点、アナログI/O点数は6点です。どのモデルでも、1762拡張I/Oモジュールを最大7台増設できます。

Bulletin 1766 MicroLogix 1400プログラマブル・ロジック・コントローラ・システム
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • イーサネットポートによりWebサーバ機能および電子メール機能を使用でき、DNP3プロトコルに対応
  • 組み込みのバックライト付き液晶ディスプレイで、コントローラおよびI/Oステータスを確認可能
  • メッセージの表示、ビット値/整数値のモニタおよび操作用のシンプルなインターフェイスとなる組み込みの液晶ディスプレイ
  • 256点のディスクリートI/Oを装備した1762 MicroLogix拡張I/Oモジュールを7点まで増設して、アプリケーション機能を拡張することが可能
  • 100 kHzの高速カウンタを6つ搭載(DC入力を装備したコントローラのみ)
  • 2つのシリアルポートは、DF1、DH-485、Modbus RTU、DNP3、ASCIIの各プロトコルに対応
  • ユーザ・プログラム・メモリおよびユーザ・データ・メモリにそれぞれ10 KBのワードを格納可能
  • データロギング用として最大128 KB、構成用として最大64 KBのメモリを使用可能

補足情報

認可

  • CE
  • C-Tick
  • UL
  • クラスIディビジョン2、危険な領域

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

Rockwell Software®のRSLogix 500プログラミングソフトウェアを使用して、MicroLogix™プログラマブルコントローラを構成できます。

MicroLogixシステム・ビルディング・ブロック

次の構成済みビルディングブロックは、機械設計における共通制御タスクを実装しています。これらのビルディングブロックはRSLogix™ソフトウェアを使用しています。DVDをご注文ください。

  • アプリケーション重点型ビルディングブロック
  • 作成済み制御プログラム
  • クイック・スタート・ガイド
  • 配線図サンプル
  • 部品表サンプル
  • パネル配置サンプル
  • 診断付きHMI画面サンプル
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
  • ファームウェアなどのダウンロード — 各種のファイルをダウンロードして、MicroLogix™コントローラに適用できます。
  • 調達仕様書 — この製品の調達仕様書を見るには、当社のオンラインリソースをご利用ください。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

MicroLogix™プログラマブルコントローラの代表的な用途には、以下のものがあります。

  • マテリアルハンドリング
  • 梱包アプリケーション
  • 一般的な産業用機械
  • 印刷
  • 飲食料品
  • 製薬
  • 上下水道/SCADA
  • クラッチ/ブレーキ制御
  • 位置制御: ピック&プレース、コンベア

プログラマブルコントローラの導入事例 — 当社の事例サイトで、Allen-Bradley®のプログラマブルコントローラ製品がどのように利用されているかをご覧ください。