MicroLogix 1200プログラマブル・ロジック・コントローラ・システム

Bulletin 1762 MicroLogix™ 1200プログラマブル・ロジック・コントローラ・システムは、小型で狭いスペースにも設置でき、幅広いアプリケーションに対応できるパワフルさを備えています。I/O点数が24点のモデルと40点のモデルが用意されています。ラックなしI/Oモジュールを使用して、I/O数を増やすことができます。大規模な制御システムを構築でき、アプリケーションの柔軟性を高めることができます。さらに、低コストで制御システムを拡張でき、部品在庫の削減にも役立ちます。オペレーティングシステムを現場でフラッシュアップグレードできるため、常に最新機能を利用できます。

Bulletin 1762 MicroLogix 1200プログラマブル・ロジック・コントローラ・システム
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 絶縁RS-232/RS-485組合せポートが装備されており、シリアル通信およびネットワーク通信が可能
  • 4つのラッチ入力または4つのパルスキャッチ入力、および、4つの割り込み入力を装備
  • 20 kHzの独立型高速カウンタを搭載
  • プログラマブル・リミット・スイッチ機能を搭載
  • デジタル出力範囲が0~250の、¾回転トリムポテンショメータを2つ搭載
  • プログラムデータのセキュリティ保護
  • 浮動小数点データファイルに対応
  • I/O点数を136点まで拡張可能
  • 1762 MicroLogix拡張I/Oモジュールを増設可能(1台のコントローラに6台までのモジュールを増設可能)
  • プログラミング/HMIポートを増設することにより、DF1全二重互換装置に接続可能(MicroLogix™ 1200Rコントローラのみ)

補足情報

認可

  • CE
  • C-Tick
  • UL
  • c-UL
  • クラスIディビジョン2、危険な領域

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

Rockwell Software®のRSLogix 500プログラミングソフトウェアを使用して、MicroLogix™プログラマブルコントローラを構成できます。
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
  • ファームウェアなどのダウンロード — 各種のファイルをダウンロードして、MicroLogix™コントローラに適用できます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

MicroLogix™プログラマブルコントローラの代表的な用途には、以下のものがあります。

  • マテリアルハンドリング
  • 梱包アプリケーション
  • 一般的な産業用機械
  • 印刷
  • 飲食料品
  • 製薬
  • 上下水道/SCADA
  • クラッチ/ブレーキ制御
  • 位置制御 - ピック&プレース、コンベア

プログラマブルコントローラの導入事例 — 当社の事例サイトで、Allen-Bradley®のプログラマブルコントローラ製品がどのように利用されているかをご覧ください。