MicroLogix 1100プログラマブル・ロジック・コントローラ・システム

当社のBulletin 1763 MicroLogix™ 1100プログラマブル・ロジック・コントローラのシステムは、MicroLogixファミリーにEtherNet/IP™接続機能、オンライン編集機能、液晶ディスプレイ(LCD)パネルを追加したものです。組み込み型の液晶ディスプレイには、コントローラのステータス、I/Oステータス、および簡潔なオペレータ向けメッセージが表示されます。このMicroLogix 1100コントローラにはアナログ入力が2個、デジタル入力が10個、およびデジタル出力が6個搭載されており、幅広い用途に使用できます。

 

Bulletin 1763 MicroLogix 1100プログラマブル・ロジック・コントローラ・システム
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 10/100 Mbps EtherNet/IP™ポートが装備されており、ピア・ツー・ピア・メッセージ送信が可能
  • 8 KBのメモリを搭載(ユーザプログラム用として4 KB、ユーザデータ用として4 KB)
  • Ethernet接続を使用してアクセス、監視、およびプログラムが可能
  • オンライン編集に対応
  • Webサーバ機能が内蔵されており、コントローラデータをWebページとして表示するように構成することが可能
  • 絶縁RS-232/RS-485組合せポートが装備されており、シリアル通信およびネットワーク通信が可能
  • 液晶ディスプレイでコントローラデータを監視および修正することが可能
  • 1762 MicroLogix拡張I/Oモジュールを増設可能(1台のコントローラに4台までのモジュールを増設可能)
  • 144点までのデジタルI/Oに対応

補足情報

認可

  • CE
  • C-Tick
  • UL
  • c-UL
  • クラスIディビジョン2、危険な領域

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

Rockwell Software®のRSLogix 500プログラミングソフトウェアを使用して、MicroLogix™プログラマブルコントローラを構成できます。

MicroLogixシステム・ビルディング・ブロック

次の構成済みビルディングブロックは、機械設計における共通制御タスクを実装しています。これらのビルディングブロックはRSLogix™ソフトウェアを使用しています。DVDをご注文ください。

  • アプリケーション重点型ビルディングブロック
  • 作成済み制御プログラム
  • クイック・スタート・ガイド
  • 配線図サンプル
  • 部品表サンプル
  • パネル配置サンプル
  • 診断付きHMI画面サンプル
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
  • ファームウェアなどのダウンロード — 各種のファイルをダウンロードして、MicroLogix™コントローラに適用できます。
  • 調達仕様書 — この製品の調達仕様書を見るには、当社のオンラインリソースをご利用ください。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

MicroLogix™プログラマブルコントローラの代表的な用途には、以下のものがあります。

  • マテリアルハンドリング
  • 梱包アプリケーション
  • 一般的な産業用機械
  • 印刷
  • 飲食料品
  • 製薬
  • 上下水道/SCADA
  • クラッチ/ブレーキ制御
  • 位置制御: ピック&プレース、コンベア

プログラマブルコントローラの導入事例 — 当社の事例サイトで、Allen-Bradley®のプログラマブルコントローラ製品がどのように利用されているかをご覧ください。