Micro870プログラマブル・ロジック・コントローラ・システム

当社のBulletin 2080 Micro870®プログラマブル・ロジック・コントローラは、柔軟な通信機能と高度なI/O機能を必要とする大型のスタンドアロンマシン制御アプリケーションに適しています。このコントローラは最大304点の高性能なI/O、遮断、パルストレイン出力(PTO)によるモーション、さらに搭載されたイーサネットポートとBulletin 2085拡張I/Oモジュールに対応しています。

Bulletin 2080 Micro870プログラマブル・ロジック・コントローラ・システム
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 24点コントローラ
  • 280 KBのメモリを搭載。最大128 KBのユーザデータと最大20,000のプログラムステップに対応
  • DC24Vモデルは100kHzのハイスピードカウンタ(HSC)を装備
  • USBプログラミングポートおよび非絶縁シリアルポート(RS-232およびRS-485の通信用)およびEthernetポートを使用した通信が可能
  • 最大3つのMicro800プラグイン式モジュールに対応
  • 最大8つの拡張I/Oモジュールと304点のI/Oに対応
  • PTOと最大2軸に対応するモーション機能を搭載
  • EtherNet/IP™を介した通信
  • 動作温度範囲は-20~65C (-4~149 F)
  • プラグイン式モジュールを介したプログラム転送、データロギング、構成管理用のmicroSD™カードに対応

補足情報

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

Microsoft Visual Studio®テクノロジを採用したConnected Components Workbenchソフトウェアを使って、Micro870®コントローラをプログラムできます。

詳細

その他のソフトウェア製品については、Rockwell Software製品のサイトを参照してください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

'-

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

その他のリソース

  • ファームウェア — 製品互換性およびダウンロードセンターからMicro870®コントローラのファームウェアを取得できます。
  • サンプル・コード・ライブラリ — 他のユーザが作成したコードを取得したり、他のユーザに役立ちそうなコードのサンプルを投稿することができます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

Micro870®コントローラの代表的な用途には、以下のものがあります。

Micro870コントローラの代表的な用途については、Micro870コントローラの用途のビデオをご覧ください。DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZH

プログラマブルコントローラの導入事例 — 当社の事例サイトで、Allen-Bradleyのプログラマブルコントローラ製品がどのように利用されているかをご覧ください。