Micro830プログラマブル・ロジック・コントローラ・システム

当社のMicro830®プログラマブル・ロジック・コントローラ・システムは、柔軟な通信機能とI/O機能を必要とするスタンドアロンマシン制御アプリケーションに適しています。これらのコントローラは、最大88点の高性能なI/O、遮断、PTOベースの動きに対応しています。

 

Bulletin 2080 Micro830プログラマブル・ロジック・コントローラ・システム
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 10点、16点、24点、48点の各コントローラを取りそろえ
  • DC24Vモデルでは100 kHzの高速カウンタ(HSC)を装備
  • 最大5つのMicro800™プラグイン式モジュールに対応
  • パルストレイン出力(PTO)と最大3軸まで対応した埋め込みモーション機能を搭載
  • USBプログラミングポートおよび非絶縁シリアルポート(RS-232およびRS-485の通信用)を使用した通信が可能
  • 動作温度範囲は-20~65C (-4~149 F)
  • プラグイン式モジュールを介したプログラム転送、データロギング、構成管理用のmicroSD™カードに対応

補足情報

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

Microsoft Visual Studio®テクノロジを採用したConnected Components Workbenchソフトウェアを使って、Micro830®コントローラをプログラムできます。
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
  • ファームウェア — 製品互換性およびダウンロードセンターからMicro830®コントローラのファームウェアを取得できます。
  • サンプル・コード・ライブラリ — 他のユーザが作成したコードを取得したり、他のユーザに役立ちそうなコードのサンプルを投稿することができます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

Micro830®コントローラの代表的な用途には、以下のものがあります。

プログラマブルコントローラの導入事例 — 当社の導入事例サイトで、アレン・ブラドリーのプログラマブルコントローラ製品がどのように利用されているかをご覧ください。