Micro820プログラマブル・ロジック・コントローラ・システム

当社のMicro820®プログラマブル・ロジック・コントローラ・システムは設置面積が非常に小さく、柔軟な通信機能とI/O機能を必要とする小型のスタンドアロンマシン制御アプリケーションやリモート・オートメーション・アプリケーションに適しています。これらのコントローラは最大36点のI/Oに対応可能で、構成およびデータロギング用のイーサネットやmicroSDスロット、アナログI/Oといった機能を搭載しています。

Bulletin 2080 Micro820プログラマブル・ロジック・コントローラ・システム
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 20点コントローラ
  • ACドライブ速度制御用の埋め込みアナログ入力(0~10 V、非絶縁、4チャネル)およびアナログ出力(1チャネル)
  • 非絶縁シリアルポート(RS-232およびRS-485の通信用)とイーサネットポートを使用した通信が可能
  • EtherNet/IP™を介した通信
  • 4つのサーミスタ温度入力(10k)に対応
  • オプションの3.5インチリモートLCDを追加すれば、USBポートを使用したプログラムのダウンロードが可能
  • 最大2つのMicro800™プラグイン式モジュールに対応
  • プログラム転送、データロギング、構成管理用のmicroSD™カードに対応

補足情報

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

Microsoft Visual Studio®テクノロジを採用したConnected Components Workbenchソフトウェアを使って、Micro820®コントローラをプログラムできます。
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
  • ファームウェア — 製品互換性およびダウンロードセンターからMicro820®コントローラのファームウェアを取得できます。
  • サンプル・コード・ライブラリ — 他のユーザが作成したコードを取得したり、他のユーザに役立ちそうなコードのサンプルを投稿することができます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

Micro820®コントローラの代表的な用途には、以下のものがあります。

プログラマブルコントローラの導入事例 — 当社の導入事例サイトで、アレン・ブラドリーのプログラマブルコントローラ製品がどのように利用されているかをご覧ください。