Micro810プログラマブル・ロジック・コントローラ・システム

Bulletin 2080 Micro810®プログラマブル・ロジック・コントローラ・システムは、設置面積が非常に小さく、高電流リレー出力を備えたスマートリレーとして機能します。また、マイクロPLCのプログラミング機能も搭載しています。これらのコントローラは、最大12点のI/Oに対応可能で、4つのスマートリレー用高電流リレー出力(8A)を備えています。 

Bulletin 2080 Micro810プログラマブル・ロジック・コントローラ・システム
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 12点コントローラ
  • 8 Aの出力が装備されており、外部リレーは不要
  • USBプログラミングポートを使用してプログラムをダウンロードすることが可能(アダプタが必要)
  • オプションの1.5インチローカル液晶ディスプレイを使用して、アプリケーションデータの監視および修正が可能
  • スマート・リレー・ファンクション・ブロックの構成および処理が可能(液晶ディスプレイが必要)

補足情報

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

Microsoft Visual Studio®テクノロジを採用したConnected Components Workbenchソフトウェアを使って、Micro810®コントローラをプログラムできます。
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
  • ファームウェア — 製品互換性およびダウンロードセンターからMicro810®コントローラのファームウェアを取得できます。
  • サンプル・コード・ライブラリ — 他のユーザが作成したコードを取得したり、他のユーザに役立ちそうなコードのサンプルを投稿することができます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

Micro810®コントローラの代表的な用途には、以下のものがあります。

  • ライティング制御
  • 冷暖房
  • 圧縮器制御
  • エレベータ制御

プログラマブルコントローラの導入事例 — 当社の導入事例サイトで、アレン・ブラドリーのプログラマブルコントローラ製品がどのように利用されているかをご覧ください。