Micro800 PLCプラグイン式モジュールおよびアクセサリ

Bulletin 2080 Micro800™プログラマブル・ロジック・コントローラ用プラグイン式モジュールおよびアクセサリを使用すれば、ベース・ユニット・コントローラをアプリケーションのニーズに合わせて適合させることができます。たとえば、コントローラの設置面積を広げることなく、埋め込みI/Oの機能を拡張できます。また、メモリモジュールおよびクロックモジュールにより、システムの機能を向上させることができます。

 

Bulletin 2080 Micro800 PLCプラグイン式モジュールおよびアクセサリ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース

特長

プラグイン式モジュール

  • I/O、通信機能、バックアップメモリ、および特殊機能を追加可能
  • 設置面積を広げずに簡単にコントローラに装着可能
  • 動作温度範囲は-20~65C (-4~149 F)

2080プラグイン式通信モジュール

  • 最大20ノードのPowerFlex® ACドライブまたはCompactBlock LDX I/O通信機能を強化し、分散型ドライブおよびI/Oで大型のスタンドアロンマシンの配線費用および設置費用を削減するDeviceNet®スキャナモジュールを装備
  • RS-232通信およびRS-485通信用の絶縁シリアルポートを装備
  • Modbus RTUプロトコルおよびASCIIプロトコルに対応し、データ量が非常に多いシリアル通信も可能
  • シリアルポートを5つまで増設可能

2080アナログI/Oプラグイン式モジュール

  • アナログ入力およびアナログ出力に対応(2チャネル、4チャネル、非絶縁)
  • アナログ入力を20個まで増設可能
  • 測温抵抗体/熱電対(2チャネル、非絶縁)モジュールをPIDと組み合わせて使用することで温度制御が可能

2080デジタルI/Oプラグイン式モジュール

  • 柔軟性のある外部リレーの必要性を低減し、最大20のリレー出力を追加
  • 入力集約または出力集約アプリケーション用のコントローラを、コスト効率に優れた方法でカスタマイズ可能
  • コントローラサイズを増設することなくI/O量を倍増

2080プラグイン式特殊モジュール

  • タッチ式プローブ入力や精密な軸登録、サーボの位置検証、エンコーダ・フィードバック・モードに対応したモーション・ハイスピード・カウンタ・モジュールを含む
  • 6つのアナログプリセットを低コストで追加し、速度制御と位置制御を行なうことができるトリム・ポテンショメータ・モジュール(6チャネル、アナログ入力)を含む(コントローラの内部に装着すればオペレータの偶発的接触を回避可能)

2080プラグイン式モジュール(バックアップメモリおよび高精度リアルタイムクロック搭載)

  • ワンタッチ操作でバックアップ処理を行なうこと、および電源投入状態で取付けおよび取り外しを行なうことが可能
  • PLCアプリケーションコードのコピーおよび更新に使用可能(Micro830®コントローラのみ)
  • キャリブレーションや更新が不要な、高精度のリアルタイムクロック機能を搭載

アクセサリ

  • Micro820®, Micro830®、Micro850®、およびMicro870®コントローラ用microSD™カード
  • Micro810®コントローラ用液晶ディスプレイとキーパッド
  • Micro810コントローラ用USBアダプタプラグ
  • Micro820コントローラ用液晶ディスプレイとキーパッド(リモート用)
  • コントローラおよび拡張I/Oモジュール用電源装置(AC120/240V~DC24V)
  • コントローラ用電源装置(AC120/240V~DC24V)、12Wのみ

補足情報

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

Microsoft Visual Studio®テクノロジを採用したConnected Components Workbenchソフトウェアを使って、Micro800™コントローラをプログラムできます。
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
  • サンプル・コード・ライブラリ — 他のユーザが作成したコードを取得したり、他のユーザに役立ちそうなコードのサンプルを投稿することができます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。