Micro800制御システム

Micro800™制御システムの特長は、設置と保守が簡単であることです。1つのソフトウェアパッケージでMicro800ファミリー全体がカバーされています。これらのシステムは、低コストのスタンドアロン型の機械を制御するには十分な機能を提供します。必要な機能だけを購入することができ、プラグイン式モジュールを使用して、お客様のアプリケーション要件に応じたカスタマイズをシステムに施すことができます。

Bulletin 2080 Micro810プログラマブル・ロジック・コントローラ・システム

Micro810コントローラ

Bulletin 2080 Micro810®プログラマブル・ロジック・コントローラ・システムは、設置面積が非常に小さく、高電流リレー出力を備えたスマートリレーとして機能します。また、マイクロPLCのプログラミング機能も搭載しています。これらのコントローラは、最大12点のI/Oに対応可能で、4つのスマートリレー用高電流リレー出力(8A)を備えています。 


Bulletin 2080 Micro820プログラマブル・ロジック・コントローラ・システム

Micro820コントローラ

当社のMicro820®プログラマブル・ロジック・コントローラ・システムは設置面積が非常に小さく、柔軟な通信機能とI/O機能を必要とする小型のスタンドアロンマシン制御アプリケーションやリモート・オートメーション・アプリケーションに適しています。これらのコントローラは最大36点のI/Oに対応可能で、構成およびデータロギング用のイーサネットやmicroSDスロット、アナログI/Oといった機能を搭載しています。


Bulletin 2080 Micro830プログラマブル・ロジック・コントローラ・システム

Micro830コントローラ

当社のMicro830®プログラマブル・ロジック・コントローラ・システムは、柔軟な通信機能とI/O機能を必要とするスタンドアロンマシン制御アプリケーションに適しています。これらのコントローラは、最大88点の高性能なI/O、遮断、PTOベースの動きに対応しています。

 


Bulletin 2080 Micro850プログラマブル・ロジック・コントローラ・システム

Micro850コントローラ

当社のMicro850®プログラマブル・ロジック・コントローラ・システムは、柔軟な通信機能と高度なI/O機能を必要とする大型のスタンドアロンマシン制御アプリケーションに適しています。これらのコントローラは最大132点の高性能なI/O、遮断、PTOベースの動き、さらに埋め込みのイーサネットと2085拡張I/Oに対応しています。


Bulletin 2080 Micro870プログラマブル・ロジック・コントローラ・システム

Micro870コントローラ

当社のBulletin 2080 Micro870®プログラマブル・ロジック・コントローラは、柔軟な通信機能と高度なI/O機能を必要とする大型のスタンドアロンマシン制御アプリケーションに適しています。このコントローラは最大304点の高性能なI/O、遮断、パルストレイン出力(PTO)によるモーション、さらに搭載されたイーサネットポートとBulletin 2085拡張I/Oモジュールに対応しています。


Bulletin 2085 Micro800拡張I/Oモジュール

Micro800拡張I/Oモジュール

当社のBulletin 2085 Micro800™拡張I/Oモジュールは、I/O点数とタイプの柔軟性を最大限に高めることにより、Micro850®およびMicro870®コントローラの機能を拡張します。I/OモジュールはMicro850およびMicro870コントローラの右側にしっかりと固定され、DINレール取付けとパネル取付けの両方に対応しています。


Bulletin 2080 Micro800 PLCプラグイン式モジュールおよびアクセサリ

Micro800 PLCプラグイン式モジュールおよびアクセサリ

Bulletin 2080 Micro800™プログラマブル・ロジック・コントローラ用プラグイン式モジュールおよびアクセサリを使用すれば、ベース・ユニット・コントローラをアプリケーションのニーズに合わせて適合させることができます。たとえば、コントローラの設置面積を広げることなく、埋め込みI/Oの機能を拡張できます。また、メモリモジュールおよびクロックモジュールにより、システムの機能を向上させることができます。