大型制御システム

当社の大型の制御システムは、最も要求の厳しいアプリケーションのニーズを満たします。これらの製品には、モジュール式アーキテクチャおよびI/Oとネットワークの各種オプションが用意されています。この強力な制御ソリューションでは、プロセスからモーションや安全まで、世界最高レベルの機能を実現できます。分散制御または監視制御アプリケーション向けに設計された、当社の大型のプログラマブル・オートメーション・コントローラ(PAC)が、優れた信頼性と性能を提供します。

ControlLogix制御システム

ControlLogix制御システム

ControlLogix®制御システムでは、共通の開発環境を備えた共通の制御エンジンが使用されており、使いやすい開発環境で高性能の制御を行なうことができます。プログラミングソフトウェア、コントローラ、およびI/Oモジュールが密接に統合されているため、開発時間を短縮し、立上げ時および通常動作時のコストを低減することができます。同じシャーシ内で標準制御と安全制御を行なうことができるため、本当の意味で統合されたシステムが実現します。高可用性で苛酷な環境に対応しているため、アプリケーションのニーズを確実に満たします。


GuardPLC安全制御システム

GuardPLC安全制御システム

GuardPLC™安全制御システムは、PLCのスループットが高く、また、ネットワーク処理が高速です。PLCおよび機能安全に関するさまざまな国際規格に準拠しています。このファミリーは、速度、方向、ゼロ速度、温度、圧力、および流れを検出するのに適しています。TÜVから認証を取得している安全Ethernetネットワーク上で通信を行なうため、EN954カテゴリ4およびSIL 3までの安全を必要とするアプリケーションに使用できます。


Bulletin 1789 SoftLogix制御システム

SoftLogix制御システム

SoftLogix™ 5800制御システムバージョン23 (Bulletin 1789)はアクティブマチュアな製品ライフサイクルステータスに入りました。

この製品は引き続きアクティブステータスで販売され、技術サポートもご利用いただけます。ただし、SoftLogix 5800制御システムバージョン23には今後、機能強化の追加やPCオペレーティングシステムの更新はありません。現在この製品をご利用で、今後、追加注文をされる場合、さらなる機能やオペレーティングシステムの更新は予定されていないことを理解しそれを承諾することに同意したこととなります。

ロックウェル・オートメーションでは引き続きユーザから提出された問題を収集、追跡、評価しますが、問題の修正やパッチを期待することはできません。

ロックウェル・オートメーションでは、シャーシ内演算モジュールの拡張ラインが含まれ、プログラミングの柔軟性と複数の通信オプションが可能となったControlLogix制御システムControlLogixファミリーの製品を使用されることをお奨めしています。

SoftLogix制御システムはLogixプラットフォームをベースとしており、マシンの制御とモーションコントロール、情報処理をシームレスに統合します。専用のプログラマブルコントローラに通常備わっている制御機能をソフトウェアとしてカプセル化し、市販のオペレーティングシステム上で実行することができます。マルチタスク・オペレーティング・システムの場合、32個の構成可能なタスクについて優先順位を設定できます。