ControlLogix 5580コントローラ

ControlLogix®およびGuardLogix® 5580コントローラは性能、容量、生産性、安全性、セキュリティともこれまでのコントローラより向上し、スマートマシンや機器類に対する製造現場でのニーズの高まりに対応できるようになっています。これらのコントローラは、生産性の最適化と立上げ時間の短縮を実現するStudio 5000®設計環境を標準的なフレームワークとしています。統合モーションをEtherNet/IP上で管理するこのフレームワークでは、高速モーションアプリケーションやSIL2/PLdとSIL3/PLe適合の安全ソリューションを実現することが可能です。これらのコントローラは高性能通信、I/O、最大256軸のモーションコントロールを必要とするアプリケーションに適しています。

Bulletin 1756 ControlLogix 5580コントローラ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 厳格な制御システムセキュリティ規格の認定 - TÜV Rheinland IEC 62443-4-2
  • 5580コントローラを使用することで容量が最大45%向上
  • 1ギガビット(Gb)の埋込み型イーサネットポートにより高速通信、I/O、モーションコントロールを実現
  • システム性能を最大化するコントローラ機能を提供
  • コントローラベースの変化検出およびロギング、デジタル署名式のコントローラファームウェア、ロールベースのアクセス制御により安全性を向上
  • より優れた診断およびトラブルシューティングを可能にするディスプレイ
  • 苛酷な環境で保護機能を提供するコンフォーマルコーティングを装備(カタログ番号に「K」が含まれる製品)
  • メモリオプションの範囲: 3MB~40MB
  • 限られた空間でスペース(幅)を29%節約できるシリーズB、C標準、および1756 XTシャーシ向け1756スリム電源オプション
  • 17スロットまで搭載可能なシャーシ(標準およびコンフォーマルコーティング)を提供

GuardLogix 5580セーフティコントローラ

  • プライマリコントローラによりSIL CL 2 / PLdを達成
  • プライマリコントローラに安全パートナを追加すればSIL CL 3 / PLEを達成
  • 安全応答時間がはやまり、保護装置による保護が実現し、怪我のリスクが低減
  • 標準メモリオプション: 3MB~20MB
  • 安全メモリオプション: 1.5MB~6MB
  • 通信オプション: EtherNet/IPノード数100~250
  • 苛酷な環境向けコンフォーマル・コーティング・オプションあり
  • 1台のコントローラと1つのソフトウェア、1つのネットワークで標準制御と安全制御に対応
  • 安全I/Oと標準I/Oの混合も可能
  • ネットワークを通じて提供されるモーションおよびドライブの安全機能:Kinetix® 5700およびPowerFlex® 755の高度な安全機能

製品の比較

特長
5580コントローラ
5570コントローラ
高性能

5~20倍

(ControlLogix 5570と比較した場合)

2倍

(ControlLogix 5560コントローラと比較した場合)

埋込み型イーサネットポート 1ギガビット(Gb) なし
ローカル・プログラミング・ポート USB USB
エネルギー貯蔵モジュール(ESM)搭載 あり あり
オンボードディスプレイ搭載 あり あり
Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™でサポート あり あり
不揮発性メモリ セキュア・デジタル・カード セキュア・デジタル・カード
最大ユーザメモリ 40 MB 32 MB
最大I/O点数 128,000デジタル、4,000アナログ 128,000デジタル、4,000アナログ

補足情報

  • ControlLogixスタータキットControlLogixスタータキットはハードウェアとソフトウェアをバンドルにし特別価格で提供するもので、必要なもの一式が含まれています。コンポーネントを選択し、お客様の環境に適したキットを構築してください。
  • 機械学習とLogixの組み合わせによるプロセスの改善 — ダウンタイムや無駄が発生する前に、スクラップが発生する可能性と許容範囲外の動作挙動を特定することができます。FactoryTalk® Analytics™ LogixAI™は、これまでRockwell Automationが提供してきたどの製品とも異なります。その最大の特長は、プロセス改善に向けた新たなアプローチとして、コントローラアプリケーション内で分析を行う点にあります。自社で機械学習アルゴリズムを開発・維持しなくても、すぐに機械学習コンセプトを導入することができます。
  • FactoryTalk Analytics LogixAIの詳細情報
  • Logixを学ぶ上で知っておくべきことに関するブログやポッドキャストシリーズでは、当社のコントローラおよびソフトウェアのメリットを最大限に引き出す方法をControlLogix®コントローラシステムの熟練・新規ユーザに向けて解説しています。

認可

  • ATEX
  • CE
  • CSA
  • CSAH
  • CUL
  • CULH
  • EAC
  • EtherNet/IP
  • FMH
  • IECEX
  • KC
  • 海洋
  • RCM
  • TÜV Rheinland IEC 62443-4-2
  • UL
  • ULH

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

Rockwell Software®のStudio 5000 Logix Designerアプリケーションを使用して、ControlLogix®システムを設計および構成できます。
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
  • CrossWorks — 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradleyの類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。
  • Motion Analyzer — アプリケーションの規模を判断して、最適なモータとドライブを選択することができます。
  • 労働安全ソリューション — 作業員を保護し、生産性を向上させ、コンプライアンスを実現することができます。

その他のリソース

  • Drives and Motion Accelerator Toolkit — 選択ツール、レイアウトおよび配線図、HMIファイルを使用して、Rockwell Automation®ドライブシステムの設計、設置、運用、および保守を行ないます。
  • EtherNet/IP容量ツール — 推奨のEtherNet/IP™ネットワークで使用されるリソースを計算できます。
  • ファームウェア/ソフトウェアの更新 — ログインすると、ファームウェア更新のサポートを受けることができます。
  • 調達仕様書 — この製品の調達仕様書を見るには、当社のオンラインリソースをご利用ください。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

ControlLogix®コントローラにはメモリ、速度、処理能力が搭載されており、基本的な工場フロアアプリケーションから高性能なプロセスアプリケーションやモーションアプリケーションまでの幅広いニーズに対応します。これらのコントローラは、

  • 容量拡大により、各タスクでこれまで以上の制御戦略を実行可能
  • 制御および監視レイヤ間の情報伝達量が飛躍的に改善
  • 複雑で高性能なモーションアプリケーション向けに、高速モーションコマンドおよび軸軌道プランナ実行を実現
  • 統合モーション100軸までサポート
  • 高速デュアルコアCPUにより、コントローラのスキャンタイムを大幅に改善
  • 通信速度が向上

プログラマブルコントローラの導入事例 — 当社の導入事例サイトで、Allen-Bradley®のプログラマブルコントローラ製品がどのように利用されているかをご覧ください。