CompactLogix 5380コントローラ

CompactLogix™ 5380コントローラは性能、容量、生産性、セキュリティともこれまでのコントローラより向上し、スマートマシンや機器類に対する製造現場でのニーズの高まりに対応できるようになっています。CompactLogix 5380コントローラはすべて、Studio 5000®設計環境を標準的なフレームワークとしています。この環境を活用することで生産性の最適化と立上げ時間の短縮が可能なほか、統合モーションをEtherNet/IP上で管理し、高速モーションアプリケーションやSIL2/PLd適合の安全ソリューションを実現できます。これらのコントローラは、高性能通信、I/O、最大32軸のモーションコントロールを必要とするアプリケーションに最適です。

Bulletin 5069 CompactLogix 5380コントローラ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 軸数の少ないモーションと少ないI/O点数を必要とする小型から中型のアプリケーションに最適
  • 高速I/O、モーションコントロール、デバイス・レベル・リング(DLR)/リニアトポロジに対応
  • 1ギガビット(Gb)の埋込み型イーサネットポートにより高速通信、I/O、モーションコントロールを実現
  • デュアルIPアドレスをサポートする構成可能なデュアルポートを装備
  • より優れた診断およびトラブルシューティングを提供
  • システム性能を最大化する最適化されたコントローラ機能を搭載
  • デジタル署名式のコントローラファームウェア、コントローラベースの変化検出およびロギング、ルーチンおよびアドオン命令セットへのロールベースのアクセス制御を含む優れたセキュリティ機能を提供
  • 最大31のBulletin 5069 Compact I/O™モジュールをサポート
  • 最大32軸のEtherNet/IPでの統合モーションを実現
  • 0.6~10 MBの幅広いメモリオプションを提供

Compact GuardLogix 5380セーフティコントローラ

  • 1oo1アーキテクチャによりSIL2/PLdに適合
  • 標準メモリオプション:0.6~10 MB
  • 安全メモリオプション:0.3~5 MB
  • 通信オプション:EtherNet/IPノード数最大180
  • 苛酷な環境向けコンフォーマル・コーティング・オプションあり
  • 1台のコントローラと1つのソフトウェア、1つのネットワークで標準制御と安全制御に対応
  • 安全I/Oと標準I/Oの混合も可能
  • ネットワークを通じて提供されるモーションおよびドライブの安全機能:Kinetix® 5700サーボドライブ、ERS4、PowerFlex® 755ドライブv14、PowerFlex® 755T v2ドライブ

補足情報

  • 統合アーキテクチャソリューションは、プラント全体の最適化を効果的かつ効率的に行なうための基盤を提供し、経済状況や消費者ニーズの変化に対しても競争力に優れた対応を可能にします。
  • 機械メーカは、費用効率の高いコンポーネントから高度な統合システムに至るまで、さまざまな装置制御ソリューションを利用できます。
  • 当社のミッドレンジ(中規模)アーキテクチャシステムには、統合アーキテクチャアプリケーションを拡張する一連の小型コントローラが搭載されています。これにより、企業全体にわたって必要なパフォーマンスと接続性を実現する単一の制御プラットフォームを提供します。
  • SLC 500, CompactLogix 1768-L4xまたはCompactLogix 1769-L3x コントローラを使用しているお客様は、選択したCompactLogixコントローラへの円滑な移行方法について、各地域の事業所または認定代理店までお問い合わせください。

認可

  • ATEX
  • CE
  • c-UL-us
  • EtherNet/IP
  • IECEx
  • KC
  • RCM
  • TUV Rheinland
  • ULリスト

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

Rockwell Software®のStudio 5000 Logix Designerソフトウェアを使って、5380コントローラを使用するCompactLogixシステムを設計および構成できます。

選択するコントローラやモジュール、およびネットワーク構成によって、システムの構成やプログラミングに必要な追加のソフトウェアパッケージが決まります。その他に必要となる可能性があるソフトウェアとしては、RSNetWorx構成ソフトウェアおよびRSLinx通信ソフトウェアなどがあります。

互換性を確認するには、製品互換性およびダウンロードセンターの情報をご覧ください。
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
  • CrossWorks — 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradleyの類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。
  • Motion Analyzer — アプリケーションの規模を判断して、最適なモータとドライブを選択することができます。
  • 労働安全ソリューション — 作業員を保護し、生産性を向上させ、コンプライアンスを実現することができます。

その他のリソース

  • Drives and Motion Accelerator Toolkit — 選択ツール、レイアウトおよび配線図、HMIファイルを使用して、Rockwell Automation®ドライブシステムの設計、設置、運用、および保守を行ないます。
  • EtherNet/IP容量ツール — 推奨のEtherNet/IP™ネットワークで使用されるリソースを計算できます。
  • ファームウェア/ソフトウェアの更新 — ログインすると、ファームウェア更新のサポートを受けることができます。
  • 調達仕様書 — この製品の調達仕様書を見るには、当社のオンラインリソースをご利用ください。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

CompactLogix 5380コントローラにはメモリ、速度、処理能力が搭載されており、以下のような特長をいかして、基本的なプラント・フロア・アプリケーションから高性能なプロセス/モーション/安全アプリケーションまで幅広いニーズに対応します。

  • ブリスタリング
  • フィーダ
  • 飲食料品
  • ラベル貼付機および包装機
  • 梱包
  • 石油およびガス
  • 縦型封緘機
  • 上下水道

プログラマブルコントローラの導入事例 — 当社の事例サイトで、Allen-Bradley®プログラマブルコントローラがどのように利用されているかをご覧ください。