1769 CompactLogix 5370コントローラ

Bulletin 1769 CompactLogix™ 5370 コントローラは、Integrated Architecture®(統合アーキテクチャ)システムの一部です。これらのコントローラは統合安全性能を装備しており、すべてのLogixコントローラと同一のプログラミングソフト、ネットワークプロトコル、情報機能を使用しています。これによってすべての制御分野で活用できる、共通の開発環境が実現します。一貫性のあるツールや機能により、ユーザーはエンジニアリング投資コストの低減、容易な診断およびトラブルシューティング、小型から中型のアプリケーションの市場投入時間の短縮が可能になります。

Bulletin 1769 CompactLogix 5370プログラマブル・オートメーション・コントローラ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 軸数の少ないモーションと少ないI/O点数を必要とする小型から中型のアプリケーションに最適
  • 拡張性を最大化できる、EtherNet/IP™上の統合モーションのサポートを提供
  • ネットワークをさらに強化するデバイス・レベル・リング(DLR)ネットワークトポロジのサポートを提供
  • エネルギー貯蔵ソリューションを内蔵することにより、リチウムバッテリを不要に
  • プログラムの迅速なセーブとリストアを実現する最大2 GBのセキュアデジタル(SD)カードを装備
  • キャビネット内のスペースを節約する小型のフォームファクタ
  • シンプルな多関節ロボット向け最大2軸のKinematicsをサポート
  • オープンソケット機能によりModbus TCPおよびプリンタ、バーコードリーダ、サーバなどの機器をサポート
  • PanelView 800グラフィックターミナルやPanelView™ Plus製品ラインといったスケーリングされたHMIオプションに接続することで機能を簡易化
  • コンフォーマルコーティングを使用可能

Compact GuardLogix®セーフティコントローラ

  • 1台のコントローラで統合安全機能と統合モーション機能を提供
  • SIL 3、 PLeカテゴリ4までに適合する統合安全をサポート

On-Machineコントローラ

  • On-Machine™アプリケーションに標準および安全、モーションコントロールを提供
  • EtherNet/IP上の統合モーションは最大16軸が可能
  • マシンに直接設置可能なため制御キャビネット内のハードウェア数を最小化
  • 防塵防水(IP67防塵防水規格に準拠)
  • On-Machineバージョンの統合安全制御は最高でSIL 3、PLe、カテゴリ4に適合

製品の比較

コントローラシリーズ

最大ユーザメモリ

最大I/O点数

I/Oモジュール統合

最大モーションポジション軸

その他の特長

5370 L3

3 MB 960 1769 Compact I/O 16

非エネルギー貯蔵(No Stored Energy: NSE)モデルに危険な環境向けの機能を追加

5370 L2

1 MB 160 1769 Compact I/O 4まで)

内蔵電源およびI/Oを装備

汎用アナログI/Oに対応

5370 L1

1 MB 96 1734 POINT I/O 2

内蔵電源およびI/Oを装備

Compact GuardLogix 5370

標準:1、2、または3 MB

安全:0.5、1、または1.5 MB

960 1769 Compact I/O 4、8、または16 最大30台の拡張モジュールに対応

補足情報

  • Rockwell Automation®のIntegrated Architecture (統合アーキテクチャ)ソリューションは、プラント全体の最適化を効果的かつ効率的に行なうための基盤を提供し、経済状況や消費者ニーズの変化に対しても競争力に優れた対応を可能にします。
  • 機械メーカは、費用効率の高いコンポーネントから高度な統合システムに至るまで、さまざまな装置制御ソリューションを利用できます。
  • これらのコントローラは、EtherNet/IPの統合モーションと優れた性能、そしてデバイス・レベル・リング(DLR)機能を組み合わせることで、お客様固有の要件に最適なソリューションをご提供します。詳しくは、CompactLogix 5370コントローラのビデオをご覧ください。
  • 当社のミッドレンジ(中規模)アーキテクチャシステムには、統合アーキテクチャアプリケーションを拡張する一連の小型コントローラが搭載されています。これにより、企業全体にわたって必要なパフォーマンスと接続性を実現する単一の制御プラットフォームを提供します。
  • SLC 500, CompactLogix 1768-L4xまたはCompactLogix 1769-L3x コントローラを使用しているお客様は、選択したCompactLogixコントローラへの円滑な移行方法について、各地域の事業所または認定代理店までお問い合わせください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

RSLogix 5000プログラミングソフトウェアまたはRockwell Software®のStudio 5000 Logix Designerソフトウェアを使って、5370コントローラを使用するCompactLogixシステムを設計および構成できます。

選択するコントローラやモジュール、およびネットワーク構成によって、システムの構成やプログラミングに必要な追加のソフトウェアパッケージが決まります。その他に必要となる可能性があるソフトウェアとしては、RSNetWorx構成ソフトウェアおよびRSLinx通信ソフトウェアなどがあります。

互換性を確認するには、製品互換性およびダウンロードセンターの情報をご覧ください。
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
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • Motion Analyzer — アプリケーションの規模を判断して、最適なモータとドライブを選択することができます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • Drives and Motion Accelerator Toolkit — 選択ツール、レイアウトおよび配線図、HMIファイルを使用して、Rockwell Automation®ドライブシステムの設計、設置、運用、および保守を行ないます。
  • EtherNet/IP容量ツール — 推奨のEtherNet/IP™ネットワークで使用されるリソースを計算できます。
  • ファームウェアの更新 — ログインすると、ファームウェア更新のサポートを受けることができます。
  • PLC-5/SLC対話型移行ツール — I/O配線および変換システムなどの製品を使用し、PLC-5®システムやSLC™システムをLogixベースのソリューションに移行します。
  • 一般的な構成図 — このツールを使用して、Integrated Architecture™ (統合アーキテクチャ)システムの基本的な性能、容量、および構成を把握することができます。
  • 調達仕様書 — この製品の調達仕様書を見るには、当社のオンラインリソースをご利用ください。
  • ロックウェル・オートメーションのSmall System Sketcher — iPadやPCを使って小規模なオートメーションシステムを構成できます。 
  • ソフトウェア更新 — ログインすると、ソフトウェア更新のサポートを受けることができます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

CompactLogix 5370 L2およびL3コントローラの代表的な用途には、以下のものがあります。

  • インデキシングテーブル
  • 自動組立装置
  • 梱包 - 断続動作型VFFSマシン、HFFSマシン
  • CPW - 巻き上げ機、巻き取り機、スリッタ
  • ホイストおよびクレーン
  • プロセススキッド

CompactLogix 5370 L1コントローラの代表的なアプリケーションには、以下のものがあります。

  • 搬送システム
  • フィーダ
  • 箱詰め機および組立機械
  • ロータリナイフ
  • スマートベルト
  • 梱包 - 断続動作型VFFSマシン、HFFSマシン
  • ラベル貼付機および包装機
  • 補助制御

プログラマブルコントローラの導入事例 — 当社の事例サイトで、Allen-Bradley®のプログラマブルコントローラ製品がどのように利用されているかをご覧ください。