CompactLogix制御システム

 CompactLogix™コントローラとCompact GuardLogix®コントローラでは、共通の開発環境を備えた共通の制御エンジンが使用されており、使いやすい環境で中規模のアプリケーション制御を行なうことができます。プログラミングソフトウェア、コントローラ、およびI/Oモジュールが密接に統合されているため、開発時間を短縮し、立上げ時および通常動作時のコストを低減することができます。このような共通性があるため、安全、モーション、ディスクリート、ドライブの各機能を単一のコントローラに統合することができ、費用効率の高い方法で、機械や安全アプリケーションを工場規模の制御システムに統合することができます。

Bulletin 1769 CompactLogix 5370プログラマブル・オートメーション・コントローラ

1769 CompactLogix 5370コントローラ

Bulletin 1769 CompactLogix™ 5370 コントローラは、Integrated Architecture®(統合アーキテクチャ)システムの一部です。これらのコントローラは統合安全性能を装備しており、すべてのLogixコントローラと同一のプログラミングソフト、ネットワークプロトコル、情報機能を使用しています。これによってすべての制御分野で活用できる、共通の開発環境が実現します。一貫性のあるツールや機能により、ユーザーはエンジニアリング投資コストの低減、容易な診断およびトラブルシューティング、小型から中型のアプリケーションの市場投入時間の短縮が可能になります。


Bulletin 5069 CompactLogix 5380コントローラ

5069 CompactLogix 5380コントローラ

CompactLogix™ 5380コントローラは性能、容量、生産性、セキュリティともこれまでのコントローラより向上し、スマートマシンや機器類に対する製造現場でのニーズの高まりに対応できるようになっています。CompactLogix 5380コントローラはすべて、Studio 5000®設計環境を標準的なフレームワークとしています。この環境を活用することで生産性の最適化と立上げ時間の短縮が可能なほか、統合モーションをEtherNet/IP上で管理し、高速モーションアプリケーションやSIL2/PLd適合の安全ソリューションを実現できます。これらのコントローラは、高性能通信、I/O、最大32軸のモーションコントロールを必要とするアプリケーションに最適です。


5069 CompactLogix 5480コントローラ

5069 CompactLogix 5480コントローラ

Bulletin 5069 CompactLogix™ 5480コントローラは、Logix制御エンジンと並行稼働するWindows 10 IoT Enterpriseを搭載したリアルタイムコントローラです。CompactLogix 5480は、ControlLogix® 5580およびCompactLogix 5380コントローラと同じ再構築された制御エンジンを使用しています。Logixコントローラの製品ラインは、分析、データ収集、予測演算などのWindows内蔵アプリケーションをサポートしています。装置レベルでデータ収集および意思決定を行うため、コネクテッドエンタープライズをサポートするのに役立ち、エンドユーザとOEMの両方にとってメリットになります。


Bulletin 1768 CompactLogix L4x、L4xSプログラマブル・オートメーション・コントローラ

1768 CompactLogixコントローラ

Bulletin 1768 CompactLogix™コントローラおよびCompact GuardLogix®コントローラは、安全性や動きに関するデータ通信、または複雑な通信が必要な小型から中型のアプリケーションに最適です。これらのコントローラにはシリアル、EtherNet/IP™、またはControlNet™チャネルが搭載されており、モジュール式のDeviceNet™通信機能を備えています。また、I/Oモジュールは30まで、モーション軸は16までサポートしています。


Bulletin 1769 CompactLogix L3xコントローラ

1769 CompactLogix L3xコントローラ

Bulletin 1769 CompactLogix™ L3xコントローラは、モーションや安全機能を必要としない小型から中型の制御アプリケーションに最適です。これらのコントローラにはシリアル、EtherNet/IP™、またはControlNet™チャネルが搭載されており、モジュール式のDeviceNet™通信機能を備えています。