プログラマブルコントローラ

当社の制御ソリューションは、1970年代に開発された初代のプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)から、拡張性と汎用性に優れたデータ対応型のプログラマブル・オートメーション・コントローラ(PAC)に至るまで、業界標準となっています。当社のコントローラは安全に関する認証を取得しており、SIL 2およびSIL 3の安全を必要とするアプリケーションに使用できます。また、お客様のニーズにきめ細かく対応できるよう、さまざまな種類およびサイズのコントローラを用意しています。

大型制御システム

大型制御システム

当社の大型の制御システムは、最も要求の厳しいアプリケーションのニーズを満たします。これらの製品には、モジュール式アーキテクチャおよびI/Oとネットワークの各種オプションが用意されています。この強力な制御ソリューションでは、プロセスからモーションや安全まで、世界最高レベルの機能を実現できます。分散制御または監視制御アプリケーション向けに設計された、当社の大型のプログラマブル・オートメーション・コントローラ(PAC)が、優れた信頼性と性能を提供します。


小型プログラマブル制御システム

小型制御システム

中規模アプリケーションに最適なソリューションである、当社の小型コントローラを使用することで、大規模なシステムで生じるオーバヘッドを生むことなく、必要な機能と柔軟性を得ることができます。シャーシベース、パッケージ型、モジュール式の設計の、標準および安全認定のコントローラから選択できます。標準的なアプリケーションには、複雑なマシン制御、バッチ処理、ビルディングオートメーションなどがあります。


マイクロ制御システムおよびナノ制御システム

マイクロ制御システムおよびナノ制御システム

マイクロPLCおよびナノPLCでは、リレーの交換からタイミングやロジックの簡単な制御に至るまで、単純な機械の基本的な制御ニーズに対する経済的なソリューションを実現できます。コンパクトなパッケージ、I/Oと通信の統合、使いやすさを実現したこれらのコントローラは、コンベアの自動化、セキュリティシステム、建築物や駐車場の照明などのアプリケーションに最適な選択肢です。