電源装置

当社は幅広い電源装置ソリューションを提供しています。切換えモード電源装置、産業用無停電電源装置からトランスに至るまで、どの製品も高い信頼性を備えています。

Bulletin 1607 ArmorPower On-Machine電源装置

On-Machine電源装置

Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™電源装置は、ライン損失による電圧降下が発生するアプリケーションや、コンパクトなサイズ、高効率、および信頼性が重要なアプリケーション向けの製品です。50~200Wのモデルを取り揃えた、このIP67規格の電源装置は、マシン取付け用や工場フロア設置用の従来のエンクロージャをなくしていくトレンドに対応した製品です。この電源装置は、真空密閉されており、衝撃、振動、および湿度への耐性を最大限に高めています。

 


Bulletin 1608 DySC電圧低下プロテクタ

電圧低下プロテクタ

Bulletin 1608 DySC®電圧低下プロテクタは、大幅な製造のダウンタイムや機器の損失につながる電圧低下や瞬停から保護します。このDySCプロテクタは、バッテリ不要で可動部品も使用していないため、最小限の保守しか必要ありません。電圧サグ時に最長5秒のライドスルー時間を提供する必要がある製造プロセスや繊細な電子機器に最適です。


制御回路トランス

制御回路トランス

当社のグローバル制御回路トランスは、制御回路に供給される電力の電圧を低減する設計になっているため、オペレータの安全性が高くなっています。すべてのユニットにIP2Xのフィンガーセーフ端子カバーおよびヒューズカバーが装備されているので、作業場所の安全性が向上します。当社のトランスを使用することで、制御回路を電力回路およびライティング回路から分離できます。これらの製品は、電磁コンポーネントの電源投入時に発生する瞬間的な突入電流に対応できます。その際、NEMA ICS2-100で規定されている二次電圧の安定性が損なわれることはありません。


切換えモード電源装置

切換えモード電源装置

Bulletin 1606切換えモード電源装置には、4つの製品ファミリーがあり、世界中のほとんどの単相および3相のアプリケーション要件に対応します。これらのユニットは、ACとDCの両方の幅広い入力電圧を受け入れられる設計で製造されており、テストを受けて国際的な安全規格を満たすことが確認されています。


無停電電源装置

無停電電源装置

Bulletin 1609無停電電源装置は、特に産業用アプリケーション向けに設計されています。この装置は、最大10kVAの世界中の産業用アプリケーションや汎用アプリケーションの要件を満たしています。これらのユニットは、世界中で認められており、瞬低、電圧降下、または短時間の停電に対応するためのバックアップAC電力を供給します。