Bulletin 1783 Stratix® 5700産業用管理型イーサネットスイッチは、最新のCisco® Catalyst®スイッチアーキテクチャおよび機能セットを利用しています。小規模のアプリケーションから工場規模のインフラ基盤を用いたIT対応統合まで、さまざまなユーザのスイッチ性能ニーズを考慮して設計されています。構成およびモニタツールは企業ネットワークの統合に安全性を提供するだけでなく、当社のIntegrated Architecture® (統合アーキテクチャ)システムのセットアップおよび診断操作を簡易化します。
統合の最適化
Studio 5000™のアドオンプロファイル(AOP)を使用して、Integrated Architecture® (統合アーキテクチャ)システムへのプレミア統合が可能
当社のミッドレンジ(中規模)アーキテクチャシステムには、統合アーキテクチャアプリケーションを拡張する一連の小型コントローラが搭載されています。これにより、企業全体にわたって必要なパフォーマンスと接続性を実現する単一の制御プラットフォームを提供します。