Stratix 5400産業用イーサネットスイッチ

Stratix® 5400産業用管理型イーサネットスイッチは、ギガビットイーサネット(GE)とPower over Ethernet (PoE)、GEファイバーポートの組合せでレイヤ2スイッチとレイヤ3ルーティングをサポート、拡張性を向上しています。また、3リングサポート式のDLRも搭載、セル/エリア・ゾーン・レベルで接続できるデバイス数が増えるためネットワーク設計の柔軟性が高まります。

Stratix 5400産業用イーサネットスイッチ
  • 概要
  • 新製品
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース

特長

  • レイヤ2アクセススイッチとレイヤ3ルーティングのサポートにより、複数のアーキテクチャレイヤーで使用可能
  • より複雑なマシンのネットワーク設計の柔軟性を向上する、3リングサポート式のデバイス・レベル・リング(DLR)機能を搭載
  • オールギガビット(GE)プラットフォームで高性能ネットワークをサポート
  • デュアルGEスイッチリング構成をサポートし、高性能ネットワークを強化
  • Studio 5000®のアドオンプロファイル(AOP)を使用して、ロックウェル・オートメーションのIntegrated Architecture®(統合アーキテクチャ)システムへのプレミア統合が可能
  • Cisco社の技術が埋め込まれており、企業ネットワークと統合可能
  • 統合型ネットワークアドレス変換(NAT)により1:1のIPアドレスマッピングを行ない、立上げ時間を短縮

補足情報