Stratix 2500 Lightly Managed Switches

Our Bulletin 1783 Stratix® 2500 Lightly Managed Switches enable network connectivity in applications where traditional unmanaged switches lack the ability to provide diagnostics and security. This connectivity helps you achieve higher productivity and network reliability.

Bulletin 1783 Stratix 2500 Lightly Managed Switches
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • Offers 5 and 8 10/100 Mbps fast Ethernet copper port versions
  • Allows for logical segmentation in a single switch, which reduces total number of switches needed
  • Enables network link redundancy and fast link recover with STP
  • Supports SNMP, alarm relay, and syslog allowing you to uncover errors before the network stops
  • Secures networks using Port Security to disable ports, or control end device connectivity based on MAC address
  • Provides secure connectivity with SSH and HTTPS

製品の比較

Stratix 2000 Unmanaged Switch Stratix 2500 Lightly Managed Switch
Ports 4...16 5, 8
Fiber Ports (Maximum) 2 0
Gig Ports (Maximum) 6 0
Redundant Power Inputs
STP, RSTP, MTSP Resiliency Protocols
EtherChannel (Link Aggregation)
MAC ID Port Security, Crypto (SSH, SNMP), HTTPS Access
Port Thresholds (Storm Control)
Port Mirroring
CIP Interface (Studio 5000 AOP and Faceplate)
VLANS

認可

  • CE
  • c-UL-us
  • EAC
  • EtherNet/IP
  • Ex
  • KC
  • RCM

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks — 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • 電子データシート — DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™、およびネットワークに依存しないEDSファイルを検索できます。
  • ファームウェアの更新 — ログインすると、ファームウェア更新のサポートを受けることができます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。