他の産業用ネットワーク

当社は、その他のさまざまな産業オートメーションネットワークに対応しています。これにより、Data Highway Plus、DH-485、汎用リモートI/O、SERCOS IIなどのネットワーク上の既存のアプリケーションと新しいアプリケーションを柔軟に接続できます。Encompass™パートナ製品を介して他のさまざまなネットワークにシャーシ内から接続する機能も用意されています。

Data Highway Plus (DH+)ネットワーク

Data Highway Plus (DH+)ネットワーク

Data Highway Plus (DH+)ネットワークは、工場内においてコンピュータとコントローラとの間で実行されるリモートプログラミングとメッセージングを行なう際に使用される、ローカル・エリア・ネットワークです。


DH-485ネットワーク

DH-485ネットワーク

The DH-485産業用ローカル・エリア・ネットワークは、工場フロアアプリケーション向けに設計されており、RS-485通信規格が採用されています。


SERCOS Interface

SERCOS Interface

SERCOS (Serial Real-time Communications System)は、モーションコントロール用の国際的な通信規格(IEC 61491)です。この通信ネットワークは、耐ノイズ性の高い光ファイバーケーブル上で、標準化されたクローズド・ループ・データをリアルタイムで高速シリアル伝送するものです。当社のインターフェイス・モーション・モジュールはSERCOSに対応しています。これらのモジュールを使用することにより、SERCOSドライブに接続することや、ControlLogix®コントローラを制御することができます。


汎用リモートI/O (RIO)ネットワーク

汎用リモートI/O (RIO)ネットワーク

汎用リモートI/Oリンクは、コントローラをリモートI/Oシャーシおよび多様なインテリジェント装置(オペレータインターフェイス装置、ACドライブ、DCドライブなど)に接続できるようにするためのローカル・エリア・ネットワークです。