ゲートウェイおよびリンク装置

情報レベルネットワークまたは制御レベルネットワークを装置レベルネットワークにシームレスに接続する幅広いゲートウェイおよびリンキング装置を提供しています。既存のネットワーク構成を活用して他のネットワーク上のデータにアクセスできるため、制御装置のコストを節減できます。当社のEncompass™パートナ(サードパーティ製品紹介プログラム)により、各社が提供するリンクキングデバイスの中からお客様のアプリケーションの課題を解決するのに最適な製品を素早く見つけることができます。

Bulletin 1788 4ウェイ冗長インテリジェントFieldbus中継ボックス

4ウェイFieldbus中継ボックス

当社のBulletin 1788 4ウェイ冗長インテリジェントFieldbus中継ボックスは、Profibus-PAまたはFOUNDATION Fieldbus (H1)ネットワークにフィールドデバイスを接続する際に、シンプルかつ冗長性に優れたフォルトトレラントなソリューションを提供します。このユニットは4つのフィールドデバイスのドロップラインポートに対して、ドロップの電流を常時モニタし、障害が検出された場合には問題のドロップを切断することで残りのセグメントを保護します。冗長構成のトランクモニタは、ケーブル障害が発生した場合にトランクメッセージの再ルーティングを可能にします。


Bulletin 1788 6ウェイインテリジェントFieldbus中継ボックス

6ウェイFieldbus中継ボックス

当社のBulletin 1788 6ウェイインテリジェントFieldbus中継ボックスは、Profibus-PAまたはFOUNDATION Fieldbus (H1)ネットワークにフィールドデバイスを接続する際に、シンプルかつフォルトトレラントなソリューションを提供します。このユニットは、バス入力ポート、バス出力ポート、6つのフィールドデバイスのドロップラインポートで構成されています。ドロップ・ライン・ポートのバス電流は常時モニタされています。障害が検出された場合には、そのドロップは問題が解決するまで遮断されます。セグメントの1つが短絡した場合でも、バスの残りのフィールドデバイスは引き続き通信が可能です。


Bulletin 1788冗長ControlNetからFOUNDATION Fieldbus H1へのリンキングデバイス

ControlNet-FOUNDATION Fieldbus H1

当社のBulletin 1788冗長ControlNet™からFOUNDATION Fieldbus (H1)へのリンキングデバイスを使用すると、LogixプラットフォームにFOUNDATION Fieldbusデバイスを迅速かつ簡単に追加することができます。


Bulletin 1788冗長ControlNetからProfibus-PAへのリンキングデバイス

ControlNet-Profibus-PA

当社のBulletin 1788冗長ControlNet™からProfibus-PAへのリンキングデバイスを使用すると、LogixプラットフォームにProfibus-PAフィールドデバイスを迅速かつ簡単に追加することができます。このリンキングデバイスは、Profibus-DPの中間レイヤを使用することなく、Profibus-PAとControlNetを直接リンクさせます。


Bulletin 1788 EtherNet/IP-DeviceNetリンキングデバイス

EtherNet/IP-DeviceNetリンキングデバイス

Bulletin 1788 EtherNet/IP™からDeviceNetへのリンキングデバイスを使用すると、新規のシステムや既存のシステムにDeviceNet™を迅速かつ簡単に追加することができます。組み込みのリモートアクセス機能により、自動化されたデバイス管理を使用してDeviceNetネットワーク上のデバイスの制御、構成、トラブルシューティングを行なうことができます。


Bulletin 1788冗長EtherNet/IPからFOUNDATION Fieldbus H1へのリンキングデバイス

EtherNet/IP-FOUNDATION Fieldbus H1

当社のBulletin 1788冗長EtherNet/IP™からFOUNDATION Fieldbus (H1)へのリンキングデバイスを使用すると、LogixプラットフォームにFOUNDATION Fieldbusデバイスを迅速かつ簡単に追加することができます。


Bulletin 1788冗長EtherNet/IPからProfibus-PAへのリンキングデバイス

EtherNet/IP-Profibus-PA

当社のBulletin 1788冗長EtherNet/IP™からProfibus-PAへのリンキングデバイスを使用すると、LogixプラットフォームにProfibus-PAフィールドデバイスを迅速かつ簡単に追加することができます。このリンキングデバイスは、Profibus-DPの中間レイヤを使用することなく、Profibus-PAとEtherNet/IPを直接リンクさせます。