EtherNet/IP接続製品

当社は、さまざまなアプリケーション向けに4,000種類以上のオートメーション製品を提供しています。これらの製品の中には、ネットワークインターフェイスを内蔵しているものと、オプションの通信モジュールがあります。当社は、EtherNet/IP™対応の革新的な新製品を次々と投入し、製品ラインナップを充実させています。

EtherNet/IP接続製品
  • 概要
  • 製品
  • 資料
  • リソース

特長

  • コントローラ、I/O、およびオペレータインターフェイスから、ドライブ、センサなどにわたる製品
  • ロックウェル・オートメーションおよびサードパーティ製のさまざまな製品(組み込みのEtherNet/IP™接続機能を含む)
  • デュアルポートEtherNet/IP通信モジュールへの接続用に埋め込みスイッチ技術を採用
  • 総合的なリソースへのアクセスにより、簡単に製品の設置や構成が可能
  • 当社のEncompassパートナ製のさまざまな製品も使用可能