冗長EtherNet/IPからFOUNDATION Fieldbus H1へのリンキングデバイス

当社のBulletin 1788冗長EtherNet/IP™からFOUNDATION Fieldbus (H1)へのリンキングデバイスを使用すると、LogixプラットフォームにFOUNDATION Fieldbusデバイスを迅速かつ簡単に追加することができます。

Bulletin 1788冗長EtherNet/IPからFOUNDATION Fieldbus H1へのリンキングデバイス
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 内蔵式、パネル、DINレール取付け可能なデバイス
  • EtherNet/IP™ネットワークを単一のH1セグメントにリンク
  • 最大16のフィールドデバイスを接続し電力供給できるため、外部パワーコンディショナが不要
  • 複数レベルのデバイスとメディアの冗長性に対応
  • EtherNet/IPメディアの冗長性に対応
    • 埋め込みEthernetスイッチ技術により、2つのEthernetポートをホスト
    • リニアトポロジまたはデバイス・レベル・リング(DLR)トポロジでデバイスを接続可能
  • マスタ装置の冗長性に対応
    • 同一構成の2つの冗長EtherNett/IP-FOUNDATION Fieldbusリンキングデバイスを1つのH1ネットワーク上で接続可能
    • デバイスとLogixコントローラ間のデータ転送をサポート
  • アドオンプロファイルにより、RSLogix 5000™環境のシームレスな統合(フィールドデバイスを自動検出してデフォルト設定に構成)を実現
  • FDT/DTM技術に対応しているため、FactoryTalk® AssetCentreなどのFDTフレームからフィールドデバイスの診断機能とパラメータに直接アクセスすることが可能
  • 入力アセンブリ内で基本的なすべての診断情報を提供
  • Power Supply Voltage (電源電圧)やH1 Bus Voltage (H1バス電圧) (A & Bバス)、H1 Bus Current (HIバス電流) (A & Bバス)、Unit Internal Temperature (ユニット内部温度)などの診断パラメータにより、大規模なネットワークの立上げが簡略化
  • RSLogix5000アドオンプロファイルで表示可能なノード固有のH1バス・オシロスコープ・トレースなど、オンボード高度診断機能により、立上げを簡略化
  • Rockwell Automation®が開発したFOUNDATION Fieldbus登録FF H1スタックを搭載

補足情報

  • PartnerNetwork™では、Encompass製品参照プログラムを通じてFOUNDATION Fieldbus接続を利用したEncompassパートナ製品の製品ソリューションを無料で提供しています。地域の最も優れたサプライヤが提供する製品の並べ替えや絞り込みを行ない、Rockwell Automation®のアーキテクチャに接続する製品や、当社の製品と併用する製品を選択できます。
  • 当社の最新式プロセスソリューションは生産性や効率性の向上とコストの削減を実現します。制御やバッチ、プロセス最適化、安全システムなどといった当社のソリューションおよびサービスは、作業員とプロセス、技術を簡単に統合してコネクテッドエンタープライズを構築します。さまざまな課題の対処にお役立てください。

認可

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • EtherNet/IP
  • KC
  • FF

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks — 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • 電子データシート — DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™、およびネットワークに依存しないEDSファイルを検索できます。
  • ファームウェアの更新 — ログインすると、ファームウェア更新のサポートを受けることができます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。