EtherNet/IP-DeviceNetリンキングデバイス

Bulletin 1788 EtherNet/IP™からDeviceNetへのリンキングデバイスを使用すると、新規のシステムや既存のシステムにDeviceNet™を迅速かつ簡単に追加することができます。組み込みのリモートアクセス機能により、自動化されたデバイス管理を使用してDeviceNetネットワーク上のデバイスの制御、構成、トラブルシューティングを行なうことができます。

Bulletin 1788 EtherNet/IP-DeviceNetリンキングデバイス
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

Bulletin 1788-EN2DNR装置

  • 新規または既存のシステムにDeviceNet™接続をシームレスに追加
  • EtherNet/IP™ネットワークでのDeviceNet I/O制御の適応性を向上
  • DeviceNet上のデバイスの遠隔操作による制御、構成、トラブルシューティングが可能
  • CIP Safety接続パススルーに対応
  • 自動デバイス交換用に255Kメモリを装備

Bulletin 1788-EN2DNROM装置

  • IP67防塵防水規格に準拠したハウジングを搭載
  • 広域分散型アプリケーションを必要とする操作をサポート

認可

  • CEマーク取得
  • C-Tick
  • cULusリスト
  • EtherNet/IP
  • FF
  • KC

 

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks — 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • 電子データシート — DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™、およびネットワークに依存しないEDSファイルを検索できます。
  • ファームウェアの更新 — ログインすると、ファームウェア更新のサポートを受けることができます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。