ControlNetネットワーク

ControlNet™ネットワークは、リアルタイム性と高いスループットが求められるアプリケーションにも対応できる、オープンな制御ネットワークです。ControlNetは、コントローラ間のインターロックや、I/O、ドライブ、およびバルブのリアルタイム制御に対応しています。また、ディスクリート型製造とプロセス型製造のどちらの用途においても、制御ネットワーク接続を行なうことができます。高い可用性が求められる用途にも使用できます。

ControlNet接続製品

ControlNet接続製品

お客様のアプリケーションに最適なものが見つかるよう、幅広いControlNet™製品を提供しています。これらの製品の中には、ControlNet接続インターフェイスを内蔵しているものと、オプションの通信インターフェイスモジュールを使用してControlNetネットワークに接続するものがあります。当社では、高スループットのリアルタイムアプリケーションを継続的にサポートしています。


ControlNetネットワークメディア接続装置

ControlNetネットワークメディア

ControlNet™対応のネットワークメディアおよび接続装置を使用することで、ネットワーク設計の柔軟性が高まります。ControlNet同軸ケーブルは、一般的な用途向けの、損失の少ないRG-6タイプの4重シールド同軸ケーブルです。ControlNetファイバーメディアを使用することで、ネットワークセグメントを拡張できます。電磁干渉(EMI)に対する耐性が高く、危険な領域での取付けも可能です。当社は、同軸ケーブルシステム用および光ファイバーシステム用のさまざまなコネクタ、タップ、終端抵抗、リピータ、および機器を提供しています。用途またはシステムの設置環境に応じて、ケーブルの種類を選択できます。