ArmorStratix 5700産業用Ethernetスイッチ

ArmorStratix™ 5700産業用イーサネットスイッチは、苛酷な環境でのネットワークに信頼性の高い堅牢なOn-Machineソリューションを提供します。このレイヤ2管理型スイッチは防塵防水規格のIP67に適合しており、広域分散型アプリケーションを必要とする操作に最適です。

Bulletin 1783 ArmorStratix 5700産業用イーサネットスイッチ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース

特長

  • 苛酷な環境での保護に対応するIP67規格に準拠
  • 制御キャビネット内のハードウェアを最小化したコンパクトなソリューション
  • SDカードにすべての設定を保存することでデバイス交換を簡略化
  • パワー・オーバ・イーサネット(PoE)、ギガビットポート、IEEE 1588サポートを含む高度な機能
  • Cisco社のインターネット・オペレーティング・システム(IOS)を使用することで企業ネットワークとの安全な統合を実現
  • デバイス・レベル・リング(DLR)による統合的な接続により、ネットワークアーキテクチャの最適化が促進され、かつ統合的なネットワーク診断が可能
  • 統合型ネットワークアドレス変換(NAT)により1:1のIPアドレスマッピングを行ない、立上げ時間を短縮
  • ロックウェル・オートメーションの統合アーキテクチャ®システムへのプレミア統合(CIP対応)
    • 定義済みのLogixタグ(診断取得用)
    • FactoryTalk®フェイスプレート(ステータスモニタおよびアラーム用)
    • Studio 5000™オートメーションエンジニアリングおよび設計環境アドオンプロファイル(構成およびモニタ用)