ネットワークセキュリティおよびインフラ基盤

オートメーション機器どうしの接続や、企業ネットワークへの接続に必要なネットワークおよびセキュリティソリューションをご用意しています。当社では、お客様が最適なネットワークアーキテクチャを選択できるよう、設計や導入に関するガイダンスもご提供しています。制御システムを最大限に活用いただけるよう、幅広い装置、通信インターフェイス、物理メディア、および接続装置をご用意しています。

シャーシベース通信モジュール

シャーシベース通信モジュール

当社のControlLogix®システムはコネクションを使用して、デバイス間の通信リンクを確立します。当社のBulletin 1756シャーシベース通信モジュールはこのようなコネクションの確立をサポートし、1756シャーシにユーザ、デバイス、ネットワークを対象としたネットワークベースのアクセス制御を搭載します。当社では、EtherNet/IP、DeviceNet、ControlNetなどのネットワークプロトコルをサポートする各種モジュールを用意しています。


ControlNetネットワーク

ControlNetネットワーク

ControlNet™ネットワークは、リアルタイム性と高いスループットが求められるアプリケーションにも対応できる、オープンな制御ネットワークです。ControlNetは、コントローラ間のインターロックや、I/O、ドライブ、およびバルブのリアルタイム制御に対応しています。また、ディスクリート型製造とプロセス型製造のどちらの用途においても、制御ネットワーク接続を行なうことができます。高い可用性が求められる用途にも使用できます。


DeviceNetネットワーク

DeviceNetネットワーク

DeviceNet™ネットワークは、シンプルな産業用装置に適したオープンネットワークで、デバイスレベルの制御と情報ネットワークの構築を可能にします。センサやアクチュエータと、プログラマブルコントローラやコンピュータなどの高度な装置との間の通信がサポートされています。また、1本のケーブル上で電力と信号の両方を伝送できるため、配線を簡略化して費用効率を高めることができます。


EtherNet/IPネットワーク

EtherNet/IPネットワーク

EtherNet/IP™ネットワークを使用することで、業界標準のオープンネットワーク技術を利用した、工場全体をカバーできるネットワークシステムを構築できます。ディスクリート、連続プロセス、バッチ、安全、ドライブ、モーション、高可用性などさまざまなアプリケーションで、リアルタイムでの制御と情報の流通を可能にします。EtherNet/IPネットワークでは、モータスタータやセンサなどの装置をコントローラやHMI装置に接続し、さらに企業の基幹ネットワークにつなげることができます。つまり、非産業用通信と産業用通信の両方を同じネットワークインフラ基盤上で行なうことができます。


ゲートウェイおよびリンク装置

ゲートウェイおよびリンク装置

情報レベルネットワークまたは制御レベルネットワークを装置レベルネットワークにシームレスに接続する幅広いゲートウェイおよびリンキング装置を提供しています。既存のネットワーク構成を活用して他のネットワーク上のデータにアクセスできるため、制御装置のコストを節減できます。当社のEncompass™パートナ(サードパーティ製品紹介プログラム)により、各社が提供するリンクキングデバイスの中からお客様のアプリケーションの課題を解決するのに最適な製品を素早く見つけることができます。


IOリンク技術

IOリンク技術

IOリンク技術は国際的なオープン・スタンダード・プロトコルであり、これを活用してIOリンク・マスタ・モジュールにIOリンク対応デバイスを接続し、コネクテッドエンタープライズにセンサを統合できます。これによってセンサからのデータを制御システムに直接送信できるため、非常に効率的です。IOリンク技術に対応した柔軟なセンサを使用すれば、コントローラに診断情報が提供されることで、より効果的な機械動作が実現します。センサは製品検出のほか、機械の状態に関する詳細かつ正確な情報の提供も行ない、稼働時間を向上させます。


他の産業用ネットワーク

他の産業用ネットワーク

当社は、その他のさまざまな産業オートメーションネットワークに対応しています。これにより、Data Highway Plus、DH-485、汎用リモートI/O、SERCOS IIなどのネットワーク上の既存のアプリケーションと新しいアプリケーションを柔軟に接続できます。Encompass™パートナ製品を介して他のさまざまなネットワークにシャーシ内から接続する機能も用意されています。


プロセス計装ネットワーク

プロセス計装ネットワーク

プロセス計装ネットワークでは、プロセス計器とプロセス制御システムの通信が行われます。当社では、HART (Highway Addressable Remote Transducer: ハイウェイアドレス指定可能リモートトランスデューサ)およびFOUNDATION™フィールドバス上の機器に対応した、統合型のPlantPAx™分散制御システムをサポートしています。また、当社のEncompass™パートナ各社が、Profibus PAやModbusなどのネットワークの拡張サポートを提供しています。エンドレス・ハウザー社などのパートナ企業から、EtherNet/IP™ネットワークに接続できるプロセス機器が提供されており、プロセス計装ネットワークの拡大を後押ししています。