ベクトル制御

ベクトル制御の可変速モータは、特に、ゼロ速度への定トルク機能を備えたインバータやベクトル・デューティ・アプリケーション向けに構築されています。複数のエンクロージャ定格および¼から1,000 Hpまでの処理能力を利用できます。これらのモータは、可変周波数ドライブとの組合せでのみ利用できます。

CM201密閉型低出力ACモータ

CM201密閉型低出力

Bulletin CM201密閉型モータは、ベクトル環境用低出力ACモータで、出力は1/4~30 Hpです。


CM202ベクトル環境用密閉型NEMAフレームACモータ

CM202密閉型NEMAフレーム

Bulletin CM202ベクトル環境用モータは、ベクトルクラスのNEMAフレーム密閉型ACモータで、出力は1~500 Hpです。


CM203ベクトル環境用ACモータ

CM203ベクトル環境用ACモータ

Bulletin CM203ベクトル環境用モータは、ベクトルクラスの薄板スチール製またはアルミニウム製フレームのACモータで、出力は5~1,000HPです。


CM221 NEMAフレーム完全密閉型インバータ環境用低出力ACモータ

CM221 NEMAフレーム密閉型インバータ環境用

Bulletin CM221完全密閉型モータは、ベクトルクラスの小型ACモータで、出力は1/4~30 Hpです。


CM222 NEMAフレームインバータ環境用ACモータ

CM222 NEMAフレームインバータ環境用

Bulletin CM222インバータ環境用モータは、ベクトルクラスのNEMAフレームACモータで、出力は1~500 Hpです。


CM227 NEMAフレームインバータACモータ(ブレーキ付き)

CM227 NEMAフレームインバータ(ブレーキ付き)

Bulletin CM227インバータブレーキモータは、ベクトルクラスのNEMAフレームACモータ(ブレーキ付き)で、出力は1~20 Hpです。