苛酷な環境

苛酷な環境用のモータは、水処理アプリケーションや食品加工アプリケーションなどのさまざまな課題に対する耐久性を実現するよう設計されています。TENVおよびTEFCのエンクロージャ定格は、小数から350 Hpまでの処理能力を利用できます。これらのモータは、可変周波数ドライブと組み合わせるか、直入れで使用できます。

CM111苛酷な環境用ACモータ

CM111苛酷な環境用

Bulletin CM111苛酷な環境用モータは、ACモータで、出力は3/4~700 Hpです。


CM112 IEEE 841 ACモータ

CM112 IEEE 841 ACモータ

Bulletin CM112 IEEE 841モータは、ACモータで、出力は1/4~400 Hpです。


CM115洗浄環境用ACモータ

CM115洗浄環境用

Bulletin CM115洗浄環境用モータは、完全密閉型ACモータで、出力は1/2~15 Hpです。


CM118ステンレススチール製ACモータ

CM118ステンレススチール製

Bulletin CM118ステンレススチール製モータは、密閉型洗浄用ACモータで、出力は1/2~15 Hpです。


CM211 NEMA苛酷な環境用インバータACモータ

CM211 NEMA苛酷な環境用インバータ

Bulletin CM211苛酷な環境用モータは、NEMA Premium ACモータで、出力は3/4~700 Hpです。


CM212 NEMA苛酷な環境用IEEE 841 ACモータ

CM212 NEMA苛酷な環境用IEEE 841

Bulletin CM212 IEEE 841モータは、NEMA Premium苛酷な環境用ACモータで、出力は1/4~400 Hpです。


CM224防爆インバータACモータ(エンコーダ付き)

CM224防爆インバータ

Bulletin CM224防爆モータは、ベクトルクラスのエンコーダ対応ACモータで、出力は1~20 Hpです。