産業用モータ

当社の産業用モータは品質が高く、低速高トルクのアプリケーションにおける極端な温度条件や電気需要などの特異な条件下でも使用することができます。当社では、幅広い汎用モータおよびベクトルモータを提供しています。これらのモータは、NEMA Premiumに準拠した高効率設計であり、また、可変速度性能と耐用年数のバランスが最適化されています。苛酷な環境でも使用できる耐久性の高いモータもご用意しています。

汎用

汎用

汎用モータは、TENV、TEFC、ODP、DPGなどの幅広いエンクロージャで使用でき、出力範囲が小数から400 Hpまでにわたっています。これらのモータは、それほど苛酷でない環境のほとんどのアプリケーションに対して可変周波数ドライブと組み合わせるか、直入れで使用できます。


苛酷な環境

苛酷な環境

苛酷な環境用のモータは、水処理アプリケーションや食品加工アプリケーションなどのさまざまな課題に対する耐久性を実現するよう設計されています。TENVおよびTEFCのエンクロージャ定格は、小数から350 Hpまでの処理能力を利用できます。これらのモータは、可変周波数ドライブと組み合わせるか、直入れで使用できます。


ベクトル制御

ベクトル制御

ベクトル制御の可変速モータは、特に、ゼロ速度への定トルク機能を備えたインバータやベクトル・デューティ・アプリケーション向けに構築されています。複数のエンクロージャ定格および¼から1,000 Hpまでの処理能力を利用できます。これらのモータは、可変周波数ドライブとの組合せでのみ利用できます。